GN 62444.1 Tuercas de montaje Latón / acero inoxidable / plástico, rosca PG

Tuercas de montaje GN 62444.1: Latón / acero inoxidable / plástico, rosca PG
Material: KLG - Plástico
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Las tuercas de montaje GN 62444.1 se usan para fijar pasacables, reductores o tapones roscados en agujeros pasantes de carcasas.

Especificación

LatónMS
Niqueladas


Acero inoxidableNI AISI 303


PlásticoKLG, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -40 °C a +100 °C
  • Gris, RAL 7035

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 62444.1 Tuercas de montaje, latón / acero inoxidable / plástico, rosca PG Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d
MS

NI

KLG
b
MS

NI

KLG
e ≈
MS

NI

KLG
s
MS

NI

KLG
PG 7PG 7PG 72,82,8516,515,420,9151419
PG 9PG 9PG 92,82,8519,920,924,1181922
PG 11PG 11PG 1133523,423,926212224
PG 13,5PG 13,5PG 13,533625,426,329232427
PG 16PG 16PG 1633628,929,633,2262730
PG 21PG 21PG 213,53,5735,435,739323236
PG 29PG 29PG 294474545,550414146
PG 36PG 36PG 365585765,966,1516060
PG 42-PG 425-864,7-73,360-65
PG 48-PG 485,5-869-78,564-70

Estructura y precio

Rosca d (MS)
Rosca d (NI)
Rosca d (KLG)
Material



Especificaciones

Rosca d (MS)
Rosca d (NI)
Rosca d (KLG)
Material



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,11
más IVA 0,02 €
bruto 0,13 €
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 60 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 61 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 62444.1-PG7-MSGN 62444.1-PG7-NIGN 62444.1-PG7-KLGGN 62444.1-PG9-MSGN 62444.1-PG9-NIGN 62444.1-PG9-KLGGN 62444.1-PG11-MSGN 62444.1-PG11-NIGN 62444.1-PG11-KLGGN 62444.1-PG13,5-MSGN 62444.1-PG13,5-NIGN 62444.1-PG13,5-KLGGN 62444.1-PG16-MSGN 62444.1-PG16-NIGN 62444.1-PG16-KLGGN 62444.1-PG21-MSGN 62444.1-PG21-NIGN 62444.1-PG21-KLGGN 62444.1-PG29-MSGN 62444.1-PG29-NIGN 62444.1-PG29-KLGGN 62444.1-PG36-MSGN 62444.1-PG36-NIGN 62444.1-PG36-KLGGN 62444.1-PG42-MSGN 62444.1-PG42-KLGGN 62444.1-PG48-MSGN 62444.1-PG48-KLG

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada