GN 115 Cierres Acero inoxidable, bloqueables

Cierres GN 115: Acero inoxidable, bloqueables
Type: SC - con llave (una sola)
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los cierres GN 115 cierran mediante un giro limitado a 90º, el cual mueve el brazo de pestillo a la posición de bloqueo detrás del marco de la puerta. Los biseles del bloqueo facilitan el cierre de la puerta. Gracias al acero inoxidable, los elementos de cierre son óptimos para su uso en entornos corrosivos.

Los cierres con diferentes acodamientos del pestillo cubren una distancia de bloqueo A de 6 a 50 mm.

Los elementos de cierre se suministran con 2 llaves y el brazo encastrado sin fijar. La llave puede extraerse en ambas posiciones finales. El bloqueo es estándar, de modo que todos se pueden abrir con la misma llave.

Especificación

Alojamiento de la cerradura
Acero inoxidableNI

  • AISI 303 para tipo SC
  • AISI 316 para tipo SCKN / SCTN

Cierre
Acero inoxidable AISI 304


Elemento de mando patra tipo SCKN / SCTN
Acero inoxidable AISI 316


Resto de piezas
Acero inoxidable AISI 304 para tipo SC
Acero inoxidable AISI 316 para tipo SCKN / SCTN


Llave
Alpaca con cabeza de plástico


Clase de protección IP65 para tipo SCKN / SCTN


RoHS

Accesorio

GN 120.4 Sistemas de cierre electromecánicos
GN 120 Tapas de protección
GN 120.1 Manillas de apertura
GN 120.2 Pletinas de guía y protección
GN 123 Punzones para chapa

Bajo pedido

  • Leva de cierre en A4
  • Cerradura con diferentes combinaciones
Ocultar dibujo técnico
GN 115 Cierres, acero inoxidable, bloqueables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SCcon llave (una sola)
SCKNcon pomo de mariposa (misma cerradura)
SCTNCon manilla en T (misma cerradura)
Mostrar / ocultar columnas
Distancia de bloqueo Ad
Tipo SC

Tipo
SCKN, SCTN
h
61014182022242628303438405028326

Estructura y precio

Type



Distancia de bloqueo A
Material

Especificaciones












Type



Distancia de bloqueo A
Material

Instrucciones de construcción y montaje

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

Una vez montado, el cierre se presiona a través del diámetro del orificio desde la parte frontal. La tuerca hexagonal puede entonces presionarse sobre el cierre desde la parte posterior y atornillarla en su sitio.

El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando/mecanizando como se muestra en el dibujo.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, el punzón para chapa GN 123 es la herramienta adecuada.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
57,43
más IVA 10,91 €
bruto 68,34 €
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83016000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 454 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 455 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 115-SC-6-NIGN 115-SCKN-6-NIGN 115-SCTN-6-NIGN 115-SC-10-NIGN 115-SCKN-10-NIGN 115-SCTN-10-NIGN 115-SC-14-NIGN 115-SCKN-14-NIGN 115-SCTN-14-NIGN 115-SC-18-NIGN 115-SCKN-18-NIGN 115-SCTN-18-NIGN 115-SC-20-NIGN 115-SCKN-20-NIGN 115-SCTN-20-NIGN 115-SC-22-NIGN 115-SCKN-22-NIGN 115-SCTN-22-NIGN 115-SC-24-NIGN 115-SCKN-24-NIGN 115-SCTN-24-NIGN 115-SC-26-NIGN 115-SCKN-26-NIGN 115-SCTN-26-NIGN 115-SC-28-NIGN 115-SCKN-28-NIGN 115-SCTN-28-NIGN 115-SC-30-NIGN 115-SCKN-30-NIGN 115-SCTN-30-NIGN 115-SC-34-NIGN 115-SCKN-34-NIGN 115-SCTN-34-NIGN 115-SC-38-NIGN 115-SCKN-38-NIGN 115-SCTN-38-NIGN 115-SC-40-NIGN 115-SCKN-40-NIGN 115-SCTN-40-NIGN 115-SC-50-NIGN 115-SCKN-50-NIGN 115-SCTN-50-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada