DIN 6306 Tornillos de muletilla Acero inoxidable, con barra móvil

Tornillos de muletilla DIN 6306: Acero inoxidable, con barra móvil

Descripción del producto

Se utilizan tornillos de muletilla DIN 6306 para la sujeción y el bloqueo. Su combinación con pies de apriete o placas base aumenta la superficie de contacto y permite compensar el ángulo.

La barra deslizante está protegida frente a la pérdida por las tapas y se mantienen en su posición mediante el muelle de presión.

Especificación

Tornillo de muletilla
Acero inoxidable AISI 304NI


Tapas de la barra
Plástico, polietileno (PE)
gris


Muelle de presión
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

Bases de apriete de acero inoxidable GN 6311.1
Peanas GN 6311.5

Ocultar dibujo técnico
DIN 6306 Tornillos de muletilla, acero inoxidable, con barra móvil Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dsin base de apriete
Mostrar / ocultar columnas
d1l1d2d3d4 h11l2l3l4l5l6l7z ≈
M 62030-1464,530602,52,115456
M 83040-146630605315457,6
M 104050-18883280103,617638,2
M 125060-2010835100104,519818,6
M 1655709024131240120105,3239710,6
M 20557090301615,545140105,62811212,4

Estructura y precio

Rosca de unión d1
Longitud del perno l1
Tipo

Material

Especificaciones

Rosca de unión d1
Longitud del perno l1
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,37
más IVA 2,54 €
bruto 15,91 €
Incl. recargos del material: 0,19 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,042 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 28 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 29 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

DIN 6306-M6-20-D-NIDIN 6306-M6-30-D-NIDIN 6306-M8-30-D-NIDIN 6306-M8-40-D-NIDIN 6306-M10-40-D-NIDIN 6306-M10-50-D-NIDIN 6306-M12-50-D-NIDIN 6306-M12-60-D-NIDIN 6306-M16-55-D-NIDIN 6306-M16-70-D-NIDIN 6306-M16-90-D-NIDIN 6306-M20-55-D-NIDIN 6306-M20-70-D-NIDIN 6306-M20-90-D-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada