JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 561 Escuadras de fijación tipo A

Foto

GN 561 Escuadras de fijación, tipo A, plástico Tipo de escuadra: A - 2 orificios ranurados b°°2°°, sin nervaduras de guía
N.º de identificación: 1 - sin tapa de cubierta
ELESA original design
code: SQT.
Tipo de escuadra: A - 2 orificios ranurados b°°2°°, sin nervaduras de guía
N.º de identificación: 1 - sin tapa de cubierta
GN 561 Escuadras de fijación, tipo A, plástico Tipo de escuadra: A - 2 orificios ranurados b°°2°°, sin nervaduras de guía
N.º de identificación: 1 - sin tapa de cubierta GN 561 Escuadras de fijación, tipo A, plástico Tipo de escuadra: A - 2 orificios ranurados b°°2°°, sin nervaduras de guía
N.º de identificación: 2 - con tapa de cubierta
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Para poder utilizar la gama de ajuste de los perfiles con orificios oblongos en las escuadras de fijación GN 561, recomendamos utilizar tornillos de fijación de cabeza baja, como los tornillos de cabeza cilíndrica DIN 6912 o los tornillos de cabeza alomada ISO 7380.

Las escuadras de fijación GN 561 son elementos diseñados para uso universal. Existen conjuntos de montaje disponibles para su uso con sistemas de perfilería.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
  • gris RAL 7046, mate

Cubierta
Plástico
Tecnopolímero (poliéster PBT)
gris similar a RAL 7046, mate


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 561 Escuadras de fijación, tipo A, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2 orificios ranurados b°°2°°, sin nervaduras de guía

Identificación

1sin tapa de cubierta
2con tapa de cubierta
Mostrar / ocultar columnas
b1s1s2b2b3l1l2s3Carga
M en Nm
máx.
Par
en Nm
mín.
1940408,51514,5137255
2540408,52014,5137305
4343438,53617138355

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Anchura b1
Longitud s1 s1
Longitud s2 s2
Tipo de escuadra

N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,41
más IVA 0,27 €
bruto 1,68 €
En stock
ELESA Code: 156111
Descripción: SQT.40-18-A-8
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).