JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 957.1 Pomos de regulación Plástico, para indicadores de posición

Foto

GN 957.1 Pomos de regulación, plástico, para indicadores de posición Tipo: R - con inscripción, con flecha, ascendiente en sentido horario
Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate
ELESA original design
code: MDX.
Tipo: R - con inscripción, con flecha, ascendiente en sentido horario
Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate
GN 957.1 Pomos de regulación, plástico, para indicadores de posición Tipo: R - con inscripción, con flecha, ascendiente en sentido horario
Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 957.1 Pomos de regulación, plástico, para indicadores de posición Tipo: L - con inscripción, con flecha, ascendiente en sentido antihorario
Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 957.1 Pomos de regulación, plástico, para indicadores de posición Tipo: L - con inscripción, con flecha, ascendiente en sentido antihorario
Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate GN 957.1 Pomos de regulación, plástico, para indicadores de posición Tipo: N - sin inscripción
Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 957.1 Pomos de regulación, plástico, para indicadores de posición Tipo: N - sin inscripción
Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate GN 957.1 Pomos de regulación, plástico, para indicadores de posición Tipo: R - con inscripción, con flecha, ascendiente en sentido horario
Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate

Descripción del producto

Información

Los pomos de regulación GN 957.1 se usan junto con los indicadores de posición cuando es necesario usar un pomo de regulación para el ajuste. El diámetro d2 está ajustado al diámetro del eje hueco del indicador de posición correspondiente.

El tornillo del indicador de posición se debe sustituir por un tornillo de fijación incluido con el pomo de regulación para poder fijar el eje de ajuste.

A continuación, el pomo de regulación se coloca en el eje hueco del indicador de posición con el tornillo de fijación insertado en la cavidad del pomo de regulación y que sirve de tope de giro.

Acto seguido, el pomo de regulación se fija axialmente en el eje hueco del indicador de posición con la ayuda del segundo tornillo de fijación d4 y con el par recomendado MA.

Especificación

Carcasa
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Negro, acabado mate
  • Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C

Tapa
Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)

  • naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
  • gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR

Tornillos de fijación de acero inoxidable DIN 916
con alojamiento hexagonal y extremo en punta


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 957.1 Pomos de regulación, plástico, para indicadores de posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Nsin inscripción
Rcon inscripción, con flecha, ascendiente en sentido horario
Lcon inscripción, con flecha, ascendiente en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro del eje hueco del indicador de posición
d2d3d4hpar recomendado
MA en Nm
Para indicador de posición
1414,523,5M 3150.2GN 955 / GN 955.2
2020,532M 4200.2GN 954 / GN 954.2 / GN 9054 / GN 9154
2929,541M 4250.2GN 953 / GN 953.2 / GN 9053 / GN 9153

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del eje hueco d1
Tipo



Color de la tapa de cubierta
DGR
DOR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,91
más IVA 0,93 €
bruto 5,84 €
En stock
ELESA Code: CE.81831-N-C3
Descripción: MDX.50-N-C3
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).