JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9027 Palanca de leva en espiral Acero

Foto

GN 9027 Palanca de leva en espiral, acero Tipo: A - Sin placa de contacto
Tipo: A - Sin placa de contacto
GN 9027 Palanca de leva en espiral, acero Tipo: A - Sin placa de contacto GN 9027 Palanca de leva en espiral, acero Tipo: B - Con placa de contacto

Descripción del producto

Información

Las palancas de leva en espiral GN 9027 se utilizan para sujetar rápidamente componentes de fijación y de la máquina con altas fuerzas de fijación, independientemente de la dirección de la palanca. El paso de la espiral de fijación de doble cara crea un efecto de autocierre.

Gracias a su robusto diseño, se puede ampliar la palanca añadiendo un tubo o se puede llevar a la posición de fijación deseada utilizando un martillo blando. No se aplica ningún par al tornillo de apriete ni al punto de fijación durante la operación de fijación.

Combinadas con los tornillos con ojo DIN 444 / GN 1524, las palancas de leva en espiral son adecuadas para muchas aplicaciones diferentes. La placa de contacto de tipo B evita dañar la superficie de fijación. El mecanismo de fijación se puede lubricar para un funcionamiento más sencillo.

Especificación

Palanca
Acero, endurecido
pavonadoBTBT


Pasador
Acero, endurecido


Disco de contacto
Acero, endurecido


Anillos de retención DIN 471
Acero


RoHS

Accesorio

Tornillos de ojo DIN 444
Tornillos de ojo GN 1524 (Con perno roscado largo)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 9027 Palanca de leva en espiral, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin placa de contacto
BCon placa de contacto
Mostrar / ocultar columnas
l1d1 f8a1a2b1 +0,2b2d2d3h ≈
Carrera
l2F~S en kN ≈
Fuerza de fijación
MA en Nm
Par
648912,39,22410201417,525
80101014,212,22812241,1541245
1001212,517,714,23316281,4701880
125161622,517,24120361,78834200

Estructura y precio

l1
d1
Tipo


Acabado
BT

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
22,90
más IVA 4,35 €
bruto 27,25 €
En stock
Peso: 0,069 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
En la actualidad, no existe una descarga directa de datos CAD 3D o 2D para esta pieza. Envíenos su consulta por correo electrónico directamente. Tan pronto como sea posible, le enviaremos los datos CAD deseados.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de datos CAD