JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9027 Leva di bloccaggio a camma elicoidale Acciaio

Foto

GN 9027 Leva di bloccaggio a camma elicoidale, acciaio Tipo: A - Senza piastra di contatto
Tipo: A - Senza piastra di contatto
GN 9027 Leva di bloccaggio a camma elicoidale, acciaio Tipo: A - Senza piastra di contatto GN 9027 Leva di bloccaggio a camma elicoidale, acciaio Tipo: B - Con piastra di contatto

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le leve di bloccaggio a camma elicoidale GN 9027 vengono utilizzate per serrare rapidamente e con forze elevate attrezzature e componenti di macchinari, qualunque sia la direzione della leva. Il passo della spirale di serraggio a due lati crea un effetto autobloccante.

Grazie al design robusto, è possibile allungare la leva collegando un tubolare o portarla nella posizione di serraggio desiderata utilizzando un martello di gomma. Durante il serraggio, la vite o il punto di bloccaggio non sono soggetti a coppia.

Insieme alle viti a occhiello DIN 444/GN 1524, le leve di bloccaggio a camma elicoidale sono adatte a diverse applicazioni. La piastra di contatto di tipo B previene i danni sulla superficie di serraggio. Il meccanismo di serraggio si può lubrificare per facilitare il funzionamento.

Specifiche

Leva
*Acciaio, temprato
BrunitoBTBT


Perno
Acciaio, temprato


Piastra di contatto
Acciaio, temprato


Anelli di ritegno DIN 471
Acciaio


RoHS

Accessorio

Viti a occhiello DIN 444
Viti a occhiello GN 1524 (Con bullone filettato lungo)

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 9027 Leva di bloccaggio a camma elicoidale, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza piastra di contatto
BCon piastra di contatto
Mostra / Nascondi colonne
l1d1 f8a1a2b1 +0,2b2d2d3h ≈
Corsa
l2FS in kN ≈
Forza di serraggio
MH in Nm
Coppia
648912,39,22410201417,525
80101014,212,22812241,1541245
1001212,517,714,23316281,4701880
125161622,517,24120361,78834200

Selezione e configurazione articolo

l1
d1
Tipo


Finitura
BT

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
22,90
più IVA 4,35 €
lordo 27,25 €
In magazzino
Peso: 0,069 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...