JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 782 Rótulas Acero inoxidable

Foto

GN 782 Rótulas, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: KS - Esfera con rosca macho
N.º de identificación: 1 - Casquillo de montaje con rosca hembra
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: KS - Esfera con rosca macho
N.º de identificación: 1 - Casquillo de montaje con rosca hembra
GN 782 Rótulas, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: KS - Esfera con rosca macho
N.º de identificación: 1 - Casquillo de montaje con rosca hembra GN 782 Rótulas, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: KI - Esfera con rosca hembra
N.º de identificación: 1 - Casquillo de montaje con rosca hembra GN 782 Rótulas, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: KI - Esfera con rosca hembra
N.º de identificación: 2 - Casquillo de montaje con rosca macho GN 782 Rótulas, acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: KS - Esfera con rosca macho
N.º de identificación: 2 - Casquillo de montaje con rosca macho
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

La tuerca de apriete de las rótulas GN 782 se puede ajustar para transmitir el empuje requerido a las arandelas elásticas Belleville con el fin de aumentar la resistencia al movimiento de la esfera.

Al mismo tiempo, las arandelas elásticas Belleville actúan como arandelas de seguridad para los tornillos.

Una vez que se alcanza el empuje máximo de las arandelas elásticas Belleville, la esfera queda firmemente inmovilizada directamente con la tuerca de apriete a través de la base de apriete del tornillo de apriete. No debe excederse el par de apriete máximo especificado en la tabla.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303


Pieza de frenado
Plástico
Poliacetal (POM)


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 782 Rótulas, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KSEsfera con rosca macho
KIEsfera con rosca hembra

N.º de identificación

1Casquillo de montaje con rosca hembra
2Casquillo de montaje con rosca macho
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4l1l2l3l4l5 +1,0/-0,3l6l7A/F1A/F2par de apriete
recomendado
en Nm ≈
M 6M 6178,510811202516,81615715
M 8M 81911121012,52329,519,51817920
M 10M 1021131512142633,523,520191135
M 12M 122816181520344431,528251445

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Rosca d1
Tipo


N.º de identificación


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
26,62
más IVA 5,06 €
bruto 31,68 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,34 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,048 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).