JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 866 Cepos neumáticos Acero, para sujeción centrada

Foto

GN 866 Cepos neumáticos para sujeción centrada

Descripción del producto

Información

Las fuerzas de sujeción FS en los cepos neumáticos GN 866 se dirigen hacia dentro en los brazos de sujeción.

El máximo momento de sujeción de los cepos neumáticos GN 866 se alcanza cuando el brazo de sujeción se encuentra al final de su carrera. Por este motivo, la carrera útil debe finalizar lo más cerca posible del final del recorrido.

Especificación

Acero C45
niquelado químicamenteNC


Presión máxima: 10 bar


RoHS

Bajo pedido

con revestimiento antiadherente como protección frente a proyecciones de soldadura y corrosión

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 866 Cepos neumáticos para sujeción centrada Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BC2 brazos de sujeción verticales para sujeción centrada
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
(Ø pistón)
Máx. momento
de sujeción
en Nm
a 6 bar
FS en N
Fuerza de
sujeción en r
a 6 bar
FR en N
Fuerza
de retención en r
a 6 bar
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5l1 -0,5l2 -0,5l3
20606301150211028M 574,1M 513816057,5
3215011101520311240M 695G 1/820623791
4030018002000371650M 8116,8G 1/8244282104
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
(Ø pistón)
l4l5l6m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4m5
±0,01
m6rs1s2tw
Ángulo  en °
2024,5589127,517-22134832381366°
3231672,518102551302267,542421514°
40387,589,522133062372582,552521814°

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño
Tipo

Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
506,07
más IVA 96,15 €
bruto 602,22 €
En stock
Peso: 0,650 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 866-20-BC-NCGN 866-32-BC-NCGN 866-40-BC-NC