JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 866 Sauterelles de puissance Acier, pneumatiques, pour un serrage centré

Photo

GN 866 Sauterelles de puissance, pneumatiques, pour un serrage centré

Description du produit

Information

Les forces de serrage FS des sauterelles de puissance GN 866 sont dirigées vers l'extérieur au niveau des bras de serrage.

Le couple de serrage maximal des sauterelles de puissance GN 866 est atteint une fois que la barre de serrage est en fin de course. La course utile doit donc se terminer le plus près possible de la fin de course.

Spécifications

Acier C45
nickelé chimiquementNC


pression max. 10 bars


RoHS

Sur demande

avec un revêtement anti-adhérent servant de protection contre les projections de soudure et la corrosion.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 866 Sauterelles de puissance, pneumatiques, pour un serrage centré schéma

Options d'article/Tableau

Type

BC2 bras de serrage verticaux pour serrage centré
Afficher/Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston)
couple de serrage
maximal
en Nm
à 6 bars
FS en N
Force de
de serrage à r
à 6 bars
FH en N
Capacité
de rétention à r
à 6 bars
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5l1 -0,5l2 -0,5l3
20606301150211028M 574,1M 513816057,5
3215011101520311240M 695G 1/820623791
4030018002000371650M 8116,8G 1/8244282104
Afficher/Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston)
l4l5l6m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4m5
±0,01
m6rs1s2tw
Angle en °
2024,5589127,517-22134832381366°
3231672,518102551302267,542421514°
40387,589,522133062372582,552521814°

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type

Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
506,07
plus TVA 96,15 €
brute 602,22 €
En stock
Poids: 0,650 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.