JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 866 Attrezzi di bloccaggio Pneumatici, per fissaggio centrale

Foto

GN 866 Attrezzi di bloccaggio, pneumatici, per bloccaggio centrale

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le forze di serraggio FS degli attrezzi di bloccaggio GN 866 sono dirette verso l'interno dei bracci di bloccaggio.

La coppia di bloccaggio massima degli attrezzi di bloccaggio GN 866 viene raggiunta quando il braccio di bloccaggio arriva a fine corsa. Per questo motivo, la corsa di lavoro deve terminare il più vicino possibile alla fine della corsa.

Specifiche

Acciaio C 45
NichelatoNC


Pressione max. 10 bar


RoHS

Su richiesta

Con rivestimento antiaderente per la protezione da spruzzi di saldatura e corrosione

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 866 Attrezzi di bloccaggio, pneumatici, per bloccaggio centrale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BC2 bracci di bloccaggio verticali per fissaggio centrale
Mostra / Nascondi colonne
Misura
(Ø pistone)
Coppia di serraggio
max.
in Nm
a 6 bar
FS in N
Forza di
serraggio in r
a 6 bar
FH in N
Capacità
di ritegno in r
a 6 bar
a-0,2d1 h8d2d3 H8d4d5l1 -0,5l2 -0,5l3
20606301150211028M 574,1M 513816057,5
3215011101520311240M 695G 1/820623791
4030018002000371650M 8116,8G 1/8244282104
Mostra / Nascondi colonne
Misura
(Ø pistone)
l4l5l6m1
±0,01
m2m3
±0,01
m4m5
±0,01
m6rs1s2tw
Angolo in °
2024,5589127,517-22134832381366°
3231672,518102551302267,542421514°
40387,589,522133062372582,552521814°

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Tipo

Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
506,07
più IVA 96,15 €
lordo 602,22 €
In magazzino
Peso: 0,650 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...