JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 850.1 Cepos de palanca accionamiento por tracción

Foto

GN 850.1 Cepos de palanca, accionamiento por tracción Tipo: TG - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje de ojal
Tipo: TG - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje de ojal
GN 850.1 Cepos de palanca, accionamiento por tracción Tipo: TG - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje de ojal GN 850.1 Cepos de palanca, accionamiento por tracción Tipo: T - con eje de tracción, con contrapieza GN 850.1 Cepos de palanca, accionamiento por tracción Tipo: TF - sin eje de tracción, sin contrapieza GN 850.1 Cepos de palanca, accionamiento por tracción Tipo: TT - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje en T GN 850.1 Cepos de palanca, accionamiento por tracción Tipo: TU - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje en gancho

Descripción del producto

Información

Los cepos de palanca GN 850.1 son especialmente adecuados para cerrar y fijar rápidamente tapas, trampillas y moldes.

Durante la sujeción, el movimiento oscilante de la palanca de accionamiento se transforma en un movimiento axial del eje de tracción / gancho de tracción y garantiza la retención por unión positiva.

Los cepos de palanca del tipo T están equipados con un eje de tracción firmemente fijado al brazo de sujeción. El tipo TF puede utilizarse en aplicaciones específicas incorporando anclajes individuales. Los anclajes para los cepos de palanca de los tipos TG, TT y TU se pueden ajustar a lo largo de la carrera de ajuste w2.

Especificación

Acero

  • Acero cementado C10
    Zincado, pasivado azul
  • Anclaje
    Acero St 37
    Zincado, pasivado azul

Todas las piezas móviles
lubricadas con grasa especial


Empuñadura
Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 850.1 Cepos de palanca, accionamiento por tracción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Tcon eje de tracción, con contrapieza
TFsin eje de tracción, sin contrapieza
TGcon eje de tracción, con contrapieza, con anclaje de ojal
TTcon eje de tracción, con contrapieza, con anclaje en T
TUcon eje de tracción, con contrapieza, con anclaje en gancho
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1 ≈h2h3h4
50050001950493534183810M 86,56,77845173028
1000100002861635041265011M 108,58,5910562040,539
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1 ≈l2 ≈l3 ≈
Tipo TG
l4 ≈
Tipo TT
l5 ≈
Tipo TU
l6m1m2m3m4m5m6r  ≈stw1
Carrera
w2
Rango
de ajuste
5001973376,576,576,5341933,51922,3825,435316838
10002423495,593934232453125,48314541911012

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Tamaño
Tipo





Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
32,72
más IVA 6,22 €
bruto 38,94 €
En stock
Peso: 0,484 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 50,00 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 55, válida el 1 de septiembre de 2022, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Estos productos también podrían interesarle…

Mostrar todos los productos

Mostrar todas las normas
Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.