JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6311.1 Bases de apriete para pasadores roscados DIN 6332 / para tornillos de muletilla DIN 6304 / DIN 6306

Foto

GN 6311.1 Bases de apriete, acero, pavonado Tipo: A - Superficie plana de la base de apriete, sin tapa de plástico
Tipo: A - Superficie plana de la base de apriete, sin tapa de plástico
GN 6311.1 Bases de apriete, acero, pavonado Tipo: A - Superficie plana de la base de apriete, sin tapa de plástico GN 6311.1 Bases de apriete, acero, pavonado Tipo: K - Superficie plana de la base de apriete, con tapa de plástico GN 6311.1 Bases de apriete, acero, pavonado Tipo: P - Superficie de la base de apriete con escotadura, sin tapa de plástico

Descripción del producto

Información

Las bases de apriete GN 6311.1 se utilizan conjuntamente con pasadores provistos de vástago de presión (pasadores roscados DIN 6332, tornillos de muletilla DIN 6304 y DIN 6306) para transmitir la fuerza de apriete. Se autoalinean en superficies irregulares y no paralelas y evitan así que el movimiento de giro se transmita a la pieza.

La tapa de plástico (tipo K) evita que se dañen las superficies delicadas.

La forma exclusiva del muelle de retención permite introducir y sacar el vástago de presión en la base de apriete con facilidad.

Las bases de apriete GN 6311.1 pueden usarse en combinación con los pasadores roscados DIN 6332 como patas de nivelación.

Especificación

Acero
pavonado


Resorte de retención
Acero inoxidable AISI 301


Tapa de plástico (POM poliacetal)

  • color natural
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6311.1 Bases de apriete, acero, pavonado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASuperficie plana de la base de apriete, sin tapa de plástico
KSuperficie plana de la base de apriete, con tapa de plástico
PSuperficie de la base de apriete con escotadura, sin tapa de plástico
Mostrar / ocultar columnas
d1bd2 +0,2d3
mín.

máx.
e ≈
Tipo A

Tipo P
h1h2sadecuado para
pasador roscado DIN 6332
1285,27,5161,54,5691,5M 6-
16106,37,5202,35,38111,5M 8-
20129,27,5242,65,610131,5M 10M 12
25169,27,5322,96,911151,5M 10M 12
322212,57,5444,59,514191,5M 16-
402516,57,5504,510,516221,5M 20-

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Diámetro externo d1
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,94
más IVA 0,37 €
bruto 2,31 €
En stock
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).