JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 36 Pies de nivelación sin orificio de fijación central

Foto

GN 36 Pies de nivelación, sin orificio de fijación central Tipo (base de apoyo): A - sin almohadilla de caucho
Tipo (base de apoyo): A - sin almohadilla de caucho
GN 36 Pies de nivelación, sin orificio de fijación central Tipo (base de apoyo): A - sin almohadilla de caucho GN 36 Pies de nivelación, sin orificio de fijación central Tipo (base de apoyo): B - con base de caucho GN 36 Pies de nivelación, sin orificio de fijación central Tipo (base de apoyo): C - con junta tórica

Descripción del producto

Información

Los pies de nivelación GN 36 se caracterizan por su construcción sólida y por su gran variedad. Se utilizan especialmente en sistemas y máquinas grandes y pesados.

Las bases de apoyo y los espárragos roscados no están conectados entre sí; durante el montaje se centran automáticamente en el radio del punto de contacto.

El tipo B con base de goma previene el deslizamiento lateral, protege las superficies delicadas y amortigua vibraciones y temblores. El tipo C con junta tórica proporciona un sellado sobre el suelo para prevenir la acumulación de suciedad debajo del pie.

Especificación

Base de apoyo
Acero, revestido de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturado


Espárragos roscados/tuerca hexagonal ISO 8675
Acero galvanizado, azul pasivado


Base de caucho, engastada
negro, NBR
85±5 Shore A


Junta tórica, engastada
negro, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 36 Pies de nivelación, sin orificio de fijación central Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base de apoyo)

Asin almohadilla de caucho
Bcon base de caucho
Ccon junta tórica
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2l3sA/F1A/F2Static load F in kN
Tipo A/C

Tipo B
80M 20 x 1,56010027,515316165020
80M 24 x 27012027,515319197020
100M 20 x 1,5601003017,5416165030
100M 24 x 2701203017,5419197030
125M 24 x 2701203521519197050
125M 30 x 29015038215242412050
160M 30 x 29015045276242412070
160M 36 x 211018045276303018070
200M 36 x 2110180553383030180110
200M 42 x 2125210553383636250110

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del pie d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo (base de apoyo)



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,07
más IVA 2,67 €
bruto 16,74 €
En stock
Peso: 0,527 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 36-80-M20x1,5-60-AGN 36-80-M20x1,5-60-BGN 36-80-M20x1,5-60-CGN 36-80-M20x1,5-100-AGN 36-80-M20x1,5-100-BGN 36-80-M20x1,5-100-CGN 36-80-M24x2-70-AGN 36-80-M24x2-70-BGN 36-80-M24x2-70-CGN 36-80-M24x2-120-AGN 36-80-M24x2-120-BGN 36-80-M24x2-120-CGN 36-100-M20x1,5-60-AGN 36-100-M20x1,5-60-BGN 36-100-M20x1,5-60-CGN 36-100-M20x1,5-100-AGN 36-100-M20x1,5-100-BGN 36-100-M20x1,5-100-CGN 36-100-M24x2-70-AGN 36-100-M24x2-70-BGN 36-100-M24x2-70-CGN 36-100-M24x2-120-AGN 36-100-M24x2-120-BGN 36-100-M24x2-120-CGN 36-125-M24x2-70-AGN 36-125-M24x2-70-BGN 36-125-M24x2-70-CGN 36-125-M24x2-120-AGN 36-125-M24x2-120-BGN 36-125-M24x2-120-CGN 36-125-M30x2-90-AGN 36-125-M30x2-90-BGN 36-125-M30x2-90-CGN 36-125-M30x2-150-AGN 36-125-M30x2-150-BGN 36-125-M30x2-150-CGN 36-160-M30x2-90-AGN 36-160-M30x2-90-BGN 36-160-M30x2-90-CGN 36-160-M30x2-150-AGN 36-160-M30x2-150-BGN 36-160-M30x2-150-CGN 36-160-M36x2-110-AGN 36-160-M36x2-110-BGN 36-160-M36x2-110-CGN 36-160-M36x2-180-AGN 36-160-M36x2-180-BGN 36-160-M36x2-180-CGN 36-200-M36x2-110-AGN 36-200-M36x2-110-BGN 36-200-M36x2-110-CGN 36-200-M36x2-180-AGN 36-200-M36x2-180-BGN 36-200-M36x2-180-CGN 36-200-M42x2-125-AGN 36-200-M42x2-125-BGN 36-200-M42x2-125-CGN 36-200-M42x2-210-AGN 36-200-M42x2-210-BGN 36-200-M42x2-210-C