JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 36 Maschinenfüße ohne zentrale Befestigungsbohrung

Produktbild

GN 36 Maschinenfüße, ohne zentrale Befestigungsbohrung Form (Fußplatte): A - ohne Gummiauflage
Form (Fußplatte): A - ohne Gummiauflage
GN 36 Maschinenfüße, ohne zentrale Befestigungsbohrung Form (Fußplatte): A - ohne Gummiauflage GN 36 Maschinenfüße, ohne zentrale Befestigungsbohrung Form (Fußplatte): B - mit Gummiauflage GN 36 Maschinenfüße, ohne zentrale Befestigungsbohrung Form (Fußplatte): C - mit O-Ring

Produktbeschreibung

Hinweis

Maschinenfüße GN 36 zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und die große Variantenvielfalt aus. Sie werden vor allem an großen und schweren Anlagen und Maschinen eingesetzt.

Fußplatten und Spindel sind nicht miteinander verbunden, beim Aufstellen zentrieren sich diese durch den Radius am Auflagepunkt selbst.

Die Form B mit Gummiauflage verhindert seitliches Verrutschen, schützt empfindliche Oberflächen und dämpft Vibrationen und Erschütterungen. Bei der Form C mit O-Ring wird eine Abdichtung gegenüber dem Boden erreicht, sodass Verschmutzungen unter dem Fuß verhindert werden.

Ausführung

Fußplatte
Stahl, kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Spindel / Sechskantmutter ISO 8675
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Gummiauflage eingelegt
schwarz, NBR
85±5 Shore A


O-Ring eingelegt
schwarz, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 36 Maschinenfüße, ohne zentrale Befestigungsbohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form (Fußplatte)

Aohne Gummiauflage
Bmit Gummiauflage
Cmit O-Ring
Spalten ein-/ausblenden
d1d2l1l2l3ssw1sw2Statische Belastbarkeit F in kN
Form A / C

Form B
80M 20 x 1,56010027,515316165020
80M 24 x 27012027,515319197020
100M 20 x 1,5601003017,5416165030
100M 24 x 2701203017,5419197030
125M 24 x 2701203521519197050
125M 30 x 29015038215242412050
160M 30 x 29015045276242412070
160M 36 x 211018045276303018070
200M 36 x 2110180553383030180110
200M 42 x 2125210553383636250110

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Fußdurchmesser d1
Gewinde d2
Gewindelänge l1
Form (Fußplatte)



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
14,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,67 €
brutto 16,74 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,527 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 50,00 €
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 55, gültig ab 01.09.2022, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads
Als Favorit speichern

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 36-80-M20x1,5-60-AGN 36-80-M20x1,5-60-BGN 36-80-M20x1,5-60-CGN 36-80-M20x1,5-100-AGN 36-80-M20x1,5-100-BGN 36-80-M20x1,5-100-CGN 36-80-M24x2-70-AGN 36-80-M24x2-70-BGN 36-80-M24x2-70-CGN 36-80-M24x2-120-AGN 36-80-M24x2-120-BGN 36-80-M24x2-120-CGN 36-100-M20x1,5-60-AGN 36-100-M20x1,5-60-BGN 36-100-M20x1,5-60-CGN 36-100-M20x1,5-100-AGN 36-100-M20x1,5-100-BGN 36-100-M20x1,5-100-CGN 36-100-M24x2-70-AGN 36-100-M24x2-70-BGN 36-100-M24x2-70-CGN 36-100-M24x2-120-AGN 36-100-M24x2-120-BGN 36-100-M24x2-120-CGN 36-125-M24x2-70-AGN 36-125-M24x2-70-BGN 36-125-M24x2-70-CGN 36-125-M24x2-120-AGN 36-125-M24x2-120-BGN 36-125-M24x2-120-CGN 36-125-M30x2-90-AGN 36-125-M30x2-90-BGN 36-125-M30x2-90-CGN 36-125-M30x2-150-AGN 36-125-M30x2-150-BGN 36-125-M30x2-150-CGN 36-160-M30x2-90-AGN 36-160-M30x2-90-BGN 36-160-M30x2-90-CGN 36-160-M30x2-150-AGN 36-160-M30x2-150-BGN 36-160-M30x2-150-CGN 36-160-M36x2-110-AGN 36-160-M36x2-110-BGN 36-160-M36x2-110-CGN 36-160-M36x2-180-AGN 36-160-M36x2-180-BGN 36-160-M36x2-180-CGN 36-200-M36x2-110-AGN 36-200-M36x2-110-BGN 36-200-M36x2-110-CGN 36-200-M36x2-180-AGN 36-200-M36x2-180-BGN 36-200-M36x2-180-CGN 36-200-M42x2-125-AGN 36-200-M42x2-125-BGN 36-200-M42x2-125-CGN 36-200-M42x2-210-AGN 36-200-M42x2-210-BGN 36-200-M42x2-210-C

Das könnte Sie auch interessieren...

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.