JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 900.5 Placas giratorias para las correderas ajustables GN 900, aluminio

Foto

GN 900.5 Placas giratorias, aluminio

Descripción del producto

Información

Las placas giratorias GN 900.5 permiten que una de las correderas ajustables gire a un ángulo de desplazamiento respecto de la otra. Esto ofrece una posibilidad de configuración adicional de ejes.

Este adaptador alternativo consta de dos placas conectadas por el centro de modo que puedan girar. La placa inferior se fija a la corredera inferior mientras la placa superior queda sujeta a la base estacionaria de la corredera superior.

Se incluyen todos los componentes necesarios.

Especificación

Aluminio
anodizado, color natural


Tornillo allen DIN 912
Acero inoxidable


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 900.5 Placas giratorias, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
b
Tamaño de
corredera
l1d
Tornillo allen
DIN 912
h1h2h3l2s
3041M 2,518,4104,235,46
5067M 328147589
80105M 4391412,5929
120145M 547,62013,8131,812

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura b
Longitud l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
278,32
más IVA 52,88 €
bruto 331,20 €
Pregunte por el tiempo de entrega
Peso: 0,057 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).