Los visores de nivel de aceite GN 743 incorporan vidrio auténtico de alta estabilidad y resistente a rayaduras. El sellado se logra con una junta tórica en la periferia y no en el borde del vidrio. Por lo tanto, la hermeticidad no se ve afectada por presiones axiales.
El diámetro externo de estos visores de nivel de aceite con cavidad hexagonal se elige para que sea compatible con los orificios de atornillado para racores de tubos conforme a la norma DIN 3852.
El sello está alojado en una ranura, por lo que no se puede perder. Además, esta ranura evita que el sello se salga por aplastamiento al apretar.
Los visores de nivel de aceite GN 743 también se pueden usar en depósitos a presión. Están disponibles pruebas de presión máxima.
Especificación
Carcasa
Aluminio
torneado fino
natural para type A / B
anodizado, negro para type AS / BS
Visor
Vidrio flotado
Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
Reflector
Plástico, poliéter sulfona (PESU)
Junta / Junta tórica
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 7430.
Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)
Total (neto)
6,37
€
más IVA 1,21 €
bruto 7,58 €
Incl. recargos del material: 0,04 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 200,00 € -> 10 % descuento desde 300,00 € -> 20 % descuento desde 400,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €