GN 743.1 Visores de nivel de aceite Aluminio

Visores de nivel de aceite GN 743.1: Aluminio
Tipo: A - con reflector, natural

Descripción del producto

Los visores de nivel de aceite GN 743.1 incorporan vidrio auténtico de alta estabilidad y resistente a rayaduras. El sellado se logra con una junta tórica en la periferia y no en el borde del vidrio. Por lo tanto, la hermeticidad no se ve afectada por presiones axiales.

El diámetro externo de estos visores de nivel de aceite con cavidad hexagonal se elige para que sea compatible con los orificios de atornillado para racores de tubos conforme a la norma DIN 3852.

El sello está alojado en una ranura, por lo que no se puede perder. Además, esta ranura evita que el sello se salga por aplastamiento al apretar.

Los visores de nivel de aceite GN 743.1 se pueden usar en depósitos a presión. Están disponibles pruebas de presión máxima.

Especificación

Carcasa
Aluminio

  • torneado fino
  • natural para type A / B
  • anodizado, negro para type AS / BS

Visor
Vidrio ESG
Temperatura de trabajo de hasta 180 °C


Reflector
Plástico, poliéter sulfona (PESU)


Junta / Junta tórica
Caucho de flúor (FKM)
Se identifica porque el acabado del junta no es negro


RoHS

Accesorio

Contratuercas GN 7430 (Messing)
Casquillos soldables GN 7490 (Steel)

Bajo pedido

  • Junta / Junta tórica abricada enmonómero de etileno propileno dieno (EPDM)
Ocultar dibujo técnico
GN 743.1 Visores de nivel de aceite, aluminio / vidrio ESG Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon reflector, natural
AScon reflector, anodizado, negro
Bsin reflector, natural
BSsin reflector, anodizado, negro
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 14 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,55012946
32G 1 1/2--6013955

Estructura y precio

Visor d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo




Visor d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo




Instrucción de montaje

Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de espesor, utilice una tuerca de fijación GN 7430.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,00
más IVA 1,14 €
bruto 7,14 €
Incl. recargos del material: 0,07 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261089
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 3721 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 3722 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 743.1-7-G1/4-AGN 743.1-7-G1/4-ASGN 743.1-7-G1/4-BGN 743.1-7-G1/4-BSGN 743.1-7-M14x1,5-AGN 743.1-7-M14x1,5-ASGN 743.1-7-M14x1,5-BGN 743.1-7-M14x1,5-BSGN 743.1-11-G3/8-AGN 743.1-11-G3/8-ASGN 743.1-11-G3/8-BGN 743.1-11-G3/8-BSGN 743.1-11-M16x1,5-AGN 743.1-11-M16x1,5-ASGN 743.1-11-M16x1,5-BGN 743.1-11-M16x1,5-BSGN 743.1-14-G1/2-AGN 743.1-14-G1/2-ASGN 743.1-14-G1/2-BGN 743.1-14-G1/2-BSGN 743.1-14-M20x1,5-AGN 743.1-14-M20x1,5-ASGN 743.1-14-M20x1,5-BGN 743.1-14-M20x1,5-BSGN 743.1-18-G3/4-AGN 743.1-18-G3/4-ASGN 743.1-18-G3/4-BGN 743.1-18-G3/4-BSGN 743.1-18-M26x1,5-AGN 743.1-18-M26x1,5-ASGN 743.1-18-M26x1,5-BGN 743.1-18-M26x1,5-BSGN 743.1-18-M27x1,5-AGN 743.1-18-M27x1,5-ASGN 743.1-18-M27x1,5-BGN 743.1-18-M27x1,5-BSGN 743.1-24-G1-AGN 743.1-24-G1-ASGN 743.1-24-G1-BGN 743.1-24-G1-BSGN 743.1-24-M33x1,5-AGN 743.1-24-M33x1,5-ASGN 743.1-24-M33x1,5-BGN 743.1-24-M33x1,5-BSGN 743.1-32-G11/4-AGN 743.1-32-G11/4-ASGN 743.1-32-G11/4-BGN 743.1-32-G11/4-BSGN 743.1-32-M40x1,5-AGN 743.1-32-M40x1,5-ASGN 743.1-32-M40x1,5-BGN 743.1-32-M40x1,5-BSGN 743.1-32-M42x1,5-AGN 743.1-32-M42x1,5-ASGN 743.1-32-M42x1,5-BGN 743.1-32-M42x1,5-BSGN 743.1-32-G11/2-AGN 743.1-32-G11/2-ASGN 743.1-32-G11/2-BGN 743.1-32-G11/2-BS

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada