JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 810.3 Cepos de palanca Acereo, palanca de accionamiento vertical, con mecanismo de bloqueo, con base de montaje horizontal

Foto

GN 810.3 Cepos de palanca, acereo, palanca de accionamiento vertical, con mecanismo de bloqueo, con base de montaje horizontal Tipo: CL - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
Tipo: CL - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
GN 810.3 Cepos de palanca, acereo, palanca de accionamiento vertical, con mecanismo de bloqueo, con base de montaje horizontal Tipo: CL - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1 GN 810.3 Cepos de palanca, acereo, palanca de accionamiento vertical, con mecanismo de bloqueo, con base de montaje horizontal Tipo: AL - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas GN 810.3 Cepos de palanca, acereo, palanca de accionamiento vertical, con mecanismo de bloqueo, con base de montaje horizontal Tipo: EL - Brazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar

Descripción del producto

Información

Los cepos de palanca GN 810.3 se bloquean en ambas posiciones finales. En la posición de apriete, esto impide una apertura involuntaria o causada por vibraciones, mientras que, en la posición abierta, impide que el cepo se cierre solo, por ejemplo, si el brazo de sujeción tiene un extensor. El bloqueo se puede liberar con una sola mano para permitir la apertura y cierre.

Funcionan con arreglo al principio de la palanca acodada, moviéndose la palanca y el brazo de sujeción en la misma dirección. En la posición de apriete, la palanca de accionamiento se sitúa verticalmente.

Con los cepos de palanca con brazo de sujeción en horquilla y dos arandelas embridadas (tipo AL) se puede utilizar un tornillo de apriete específico para la aplicación. También se incluye un tornillo de apriete con punta de caucho de neopreno para el tipo CL.

El tipo EL se puede utilizar soldando la abrazadera suministrada, de modo que se pueda utilizar un componente de fijación específico de la aplicación, para mantener la pieza en su lugar.

Especificación

Acero

  • Acero cementado C10
    Zincado, pasivado azul
  • Pernos de cojinete revenidos
  • Casquillos de cojinete
    cementados

Todas las piezas móviles
lubricadas con grasa especial


Empuñadura
Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo


Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A

  • Acero, zincado
  • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 810.3 Cepos de palanca, acereo, palanca de accionamiento vertical, con mecanismo de bloqueo, con base de montaje horizontal Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CLBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
ELBrazo de sujeción macizo, con abrazadera para soldar
ALBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
a ≈b1b2b3d1d2 ≈h1 ≈h2h3h4h5
13010502835426,2M 65,5142281625,511,3
23020004043458,5M 86,516833,518309,5
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1 ≈
Tipo AL
Tipo CL

Tipo EL
l2 ≈l3
máx.
l4m1m2m3m4r ≈s1s2w
Rango
de ajuste
130858642545512,519272979,52,5517,5
230110,5112587368182132321043620

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones


Tamaño
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
34,55
más IVA 6,56 €
bruto 41,11 €
En stock
Peso: 0,284 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).