GN 954.7 Bases de fijación para indicadores de posición GN 954 / GN 954.2, zamac

Bases de fijación GN 954.7: para indicadores de posición GN 954 / GN 954.2, zamac

Descripción del producto

Las bases de fijación GN 954.7 se usan en combinación con los indicadores de posición GN 954 / GN 954.2. Los agujeros de montaje admiten las plantillas de taladros convencionales.

Una vez colocados, de manera más sencilla y sin gran esfuerzo de construcción e instalación, estos ejes se pueden fijar y bloquear.

A la vez, estas placas disponen de un diámetro de agujero de 6,1 para alojar el limitador de par del indicador de posición.

La placa de fijación se puede instalar de forma que la palanca manual quede situada a la derecha o a la izquierda, según sea necesario.

Especificación

Placa de fijación
Zamac
Revestido de plástico
negro, acabado texturado


Palancas de apriete ajustables GN 302.1

  • Empuñadura
    Zamac
    Revestido de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturado
  • Inserción / Tornillo de retención
    Acero inoxidable AISI 303

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 954.7 Bases de fijación, zamac, para indicadores de posición GN 954 / GN 954.2 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bd1 F9d2l1l2l3l4l5m1m2m3m4
33B 8B 10B 12B 144,54730,59,524,522202123,520

Estructura y precio

Anchura b
Orificio d1
Anchura b
Orificio d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,69
más IVA 3,17 €
bruto 19,86 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,22 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,104 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90318080
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 954.7-33-B8GN 954.7-33-B10GN 954.7-33-B12GN 954.7-33-B14

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada