Volantes de radios

Los volantes de radios transmiten el movimiento de rotación manual para impulsar y ajustar. La corona abierta de los volantes de dos radios también permite un acceso axial.

FAQ - Preguntas frecuentes

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Familia de productos

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales

FAQ - Preguntas frecuentes

¿Qué es un volante de banda diametral y cómo funciona?

Un volante de banda diametral es un elemento de mando que transmite movimientos manuales de rotación a ejes o componentes de máquinas. Consta de una rueda y normalmente dos o más bandas diametrales. A través de las bandas diametrales, el par del volante se transmite al cubo y, por tanto, al eje de la máquina que se va a ajustar. El volante puede accionarse directamente o mediante una manilla cilíndrica. Esto permite una manipulación claramente definida, fiable y ergonómica, ideal para ajustes precisos o movimientos repetitivos en la ingeniería de máquinas e instalaciones.

¿Cómo funciona un volante de banda diametral?

La transmisión de la fuerza tiene lugar a través de las bandas diametrales hasta el cubo, que está conectado al eje de la máquina. Dependiendo del diseño (p. ej., GN 924, GN 322, DIN 950), la rueda y las bandas diametrales se fabrican con materiales como aluminio, plástico, hierro fundido o acero inoxidable. Las bandas diametrales abiertas, especialmente en los volantes de 2 bandas, permiten un cómodo acceso axial a los componentes adyacentes. Esto permite a los operarios alcanzar controles paralelos o dispositivos de medición durante el ajuste sin necesidad de retirar el volante.

Ventajas prácticas de los volantes de banda diametral

  • Ajuste ergonómico y potente de los ejes y componentes de la máquina
  • Ajuste preciso mediante accionamiento manual directo
  • El acceso axial a las zonas adyacentes mejora el servicio y el montaje
  • Numerosas variantes de materiales y manillas: Aluminio de alta calidad (p. ej., GN 322, GN 324), plástico resistente (GN 522, GN 555) o acero inoxidable higiénico (GN 949, GN 950.6)
  • Ideal para aplicaciones que den prioridad a un funcionamiento sencillo y fiable, como cambios de configuración, ajustes o posicionamiento de conjuntos de máquinas.

Ejemplos típicos de aplicación de los volantes de banda diametral

  • Ajuste de la posición de los husillos en las máquinas herramienta
  • Ajuste de guías, correderas o dispositivos de apriete
  • Manejo de válvulas y cierres en ingeniería de plantas

¿Para qué aplicaciones son especialmente adecuados los volantes de banda diametral?

Los volantes de banda diametral son especialmente adecuados para aplicaciones que requieran un ajuste manual, preciso y fiable de ejes o componentes de máquinas. Los campos de aplicación típicos incluyen controles, unidades de posicionamiento y mecanismos de ajuste en máquinas en las que sea necesario transmitir un movimiento de rotación controlado a un eje o husillo.

Campos de aplicación típicos de los volantes de banda diametral

  • Construcción de máquinas e instalaciones: Ideal para ajustar y regular ejes y correderas o para fijar piezas, ya que los volantes de banda diametral permiten una transmisión selectiva de la fuerza.
  • Tecnología de automatización: Se utiliza con frecuencia en unidades de posicionamiento manual que requieran correcciones periódicas o ajustes rápidos a mano.
  • Paneles de control: Perfectamente adecuados para apretar, sujetar o aflojar mediante movimientos giratorios cuando no está prevista la automatización o es necesaria la intervención manual.

Ventajas de los volantes de banda diametral en la práctica

  • Rueda abierta (especialmente la versión de 2 bandas diametrales): Permite el acceso axial a las zonas adyacentes de la máquina. Esto le permite realizar cómodamente el mantenimiento o los ajustes sin tener que desmontar el volante.
  • Alta ergonomía para el operario: La estructura de bandas diametrales sirve de guía y apoyo para la mano. Esto le permite realizar movimientos de rotación medidos con precisión de forma segura y cómoda, incluso con requisitos de fuerza elevados.
  • Variedad de materiales: El aluminio (p. ej., GN 924, GN 324, GN 322), el plástico (GN 522, GN 555, GN 522.5) y el acero inoxidable (GN 949, GN 950.6) permiten adaptarse a diversas condiciones de funcionamiento y requisitos de diseño.
  • Diseños variables: Hay modelos disponibles con o sin manilla, y también hay variantes con un gran cubo (GN 950.1) para requisitos de montaje específicos.

De este modo, siempre dispondrá de la selección óptima de volantes de banda diametral para las distintas condiciones de funcionamiento y podrá responder con flexibilidad a sus requisitos específicos. En la práctica, esto aumenta la seguridad del operario, mejora la ergonomía y simplifica considerablemente las tareas de mantenimiento.

¿Qué ventajas ofrece un volante de banda diametral frente a otros tipos de volante?

Un volante de banda diametral ofrece varias ventajas prácticas en comparación con otros tipos de volantes, como los volantes de disco. Gracias a la llanta abierta, los volantes de banda diametral no solo permiten un manejo ergonómico, sino que también cumplen requisitos específicos de acceso y manejo de la máquina.

Ventajas de los volantes de banda diametral

  • La llanta abierta, especialmente en los diseños de 2 bandas diametrales, permite el acceso axial a los componentes o zonas adyacentes. Esto le permite ajustar fácilmente los ejes o componentes de la máquina sin que el volante bloquee el acceso.
  • El diseño de bandas diametrales hace que el volante sea ligero y cómodo de manejar con una o ambas manos. Esto facilita unos movimientos de rotación rápidos y precisos en el uso diario.
  • El espacio abierto entre las bandas diametrales proporciona una mejor visibilidad del entorno de la máquina. Esto reduce el riesgo de colisiones y facilita el ajuste y la lectura de los valores de la pantalla.
  • El bajo peso y el diseño abierto reducen el esfuerzo necesario para su manejo. Esto le permite accionar con frecuencia el volante de banda diametral sin sufrir fatiga.
  • Los volantes de banda diametral suelen estar disponibles en diversos materiales y versiones, como aluminio (GN 924, GN 322, GN 324), plástico (GN 522, GN 522.5, GN 555), hierro fundido (DIN 950, GN 950.1) y acero inoxidable (GN 950.6, GN 949). Esto le permite responder con flexibilidad y elegir el modelo adecuado para cada aplicación.

¿Qué significa esto en la práctica?

Con un volante de banda diametral, como GN 924 de aluminio o GN 522 de plástico, podrá ajustar los ejes de su máquina de forma cómoda y segura. Gracias a su diseño abierto, también es posible acceder a los componentes adyacentes en espacios reducidos. Esto mejora la ergonomía y aumenta la eficacia en el trabajo diario.

¿Qué materiales existen para los volantes de banda diametral?

Existen diversos materiales disponibles para los volantes de banda diametral de la gama Ganter. En función de los requisitos de aspecto, durabilidad o propiedades higiénicas, puede elegir entre aluminio, plástico, hierro fundido y acero inoxidable. Esto le permite adaptar de forma óptima el volante de banda diametral a su aplicación y al entorno deseado.

Opciones de materiales para volantes de banda diametral

  • Aluminio: Disponible en versiones con revestimiento de plástico (p. ej., GN 924, GN 324) y acabado liso y pulido (GN 322). El aluminio es ligero, resistente a la corrosión y versátil.
  • Plástico: Modelos como GN 522, GN 522.5 y GN 555 ofrecen un peso reducido y un tacto agradable. Especialmente adecuado para su uso en zonas húmedas o sensibles desde el punto de vista higiénico.
  • Hierro fundido: Robusto y de aspecto clásico. Disponible conforme al estándar DIN 950 y en GN 950.1. Ideal para grandes esfuerzos o para el diseño de máquinas tradicionales.
  • Acero inoxidable: Los volantes como GN 950.6 y GN 949 ofrecen una alta resistencia a la corrosión y son óptimos para entornos higiénicos o agresivos exigentes.

Ventajas de los distintos materiales para volantes de banda diametral

  • Uso flexible en diversos entornos
  • Coordinación óptima de diseño, tacto y área de aplicación
  • Mayor facilidad de uso y seguridad gracias a la selección de los materiales adecuados

¿Cómo puedo elegir el volante de banda diametral adecuado para mi aplicación?

Elija el volante de banda diametral adecuado adaptando sistemáticamente los requisitos de su aplicación a las características de los volantes de banda diametral disponibles. El material, el revestimiento y el tipo de manilla son cruciales, y cada opción ofrece ventajas diferentes. De este modo, encontrará rápidamente una solución que combine de forma óptima la comodidad de manejo y la fiabilidad del proceso.

Criterios de selección importantes para los volantes de banda diametral

  • Material: Aluminio (p. ej., GN 924, GN 322, GN 324), plástico (GN 522, GN 522.5, GN 555), o hierro fundido/acero inoxidable (DIN 950, GN 950.1, GN 950.6, GN 949). El aluminio es ligero y resistente a la corrosión, el plástico reduce el peso y es ergonómico, mientras que el hierro fundido y el acero inoxidable ofrecen gran estabilidad y robustez.
  • Superficie/revestimiento: El revestimiento de plástico (negro o de color) protege contra la corrosión y facilita la limpieza. Los acabados pulidos lisos, como los de GN 322, son especialmente atractivos y fáciles de mantener.
  • Tipo: El diseño abierto, como en las versiones de 2 bandas diametrales, permite un cómodo acceso axial a los componentes cercanos, lo que resulta ideal para añadir abrazaderas o realizar tareas de mantenimiento.
  • Tipo de instalación: Compruebe si el volante está disponible en versión con cubo, orificio o chavetero, asegurándose de que encaje firmemente en el eje de la máquina.
  • Tipo de asa: Elija entre asas rígidas, giratorias y retráctiles: las asas retráctiles evitan el riesgo de lesiones durante la rotación libre.
  • Dimensiones: Preste atención al diámetro exterior, el diámetro del cubo y el orificio deseados: solo así podrá garantizar una transmisión fiable de la fuerza.
  • Requisitos especiales: Los modelos de acero inoxidable (GN 950.6, GN 949) ofrecen ventajas cuando deben cumplirse requisitos de higiene, como en los sectores alimentario o farmacéutico.

¿En qué sectores se suelen utilizar los volantes de banda diametral?

Los volantes de banda diametral se suelen utilizar en muchas áreas de la ingeniería mecánica, la construcción de plantas y la tecnología de automatización. Se utilizan para el ajuste manual de ejes o componentes de máquinas y permiten una transmisión precisa y directa de la fuerza. Gracias a su diseño abierto, especialmente en las versiones de 2 bandas diametrales, los usuarios pueden trabajar con seguridad y comodidad, incluso en espacios reducidos.

Campos típicos de aplicación de los volantes de banda diametral

  • Ingeniería mecánica - Se utiliza en máquinas herramienta, unidades de ajuste y posicionamiento, así como en máquinas especiales. Permiten a los operarios controlar los movimientos de guías, unidades o ejes con gran precisión.
  • Construcción de plantas - Se utiliza en sistemas de producción industrial, bancos de pruebas o sistemas de montaje. De este modo, los operarios pueden responder con flexibilidad a las distintas situaciones de producción.
  • Tecnología de automatización - Se utiliza para la anulación manual de procesos automatizados y para la configuración de máquinas. Ideal para operaciones de puesta en servicio, mantenimiento o configuración cuando se requiere precisión mecánica.
  • Industria alimentaria y del envasado - Ajuste manual de los cambios de formato o de la configuración de la máquina. Ejemplo práctico: Una línea de envasado puede ajustarse de forma rápida, segura y eficiente.
  • Tecnología médica y de laboratorio - Puesta a punto de aparatos en los que se requiere una manipulación segura e higiénica, p. ej., con volantes de acero inoxidable como GN 949 o GN 950.6.
  • Ingeniería de procesos y plantas químicas - Control o ajuste preciso de válvulas y tapas, a menudo con productos como GN 950.6 fabricados de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión.

¿Pueden equiparse posteriormente volantes de banda diametral en máquinas existentes?

Por lo general, los volantes de banda diametral pueden instalarse posteriormente en las máquinas existentes sin ningún problema. La familia de productos "Volantes de banda diametral" ofrece varios diseños, tamaños estándar y opciones de conexión, lo que permite una adaptación flexible a los ejes o componentes de máquinas existentes. Al realizar su selección, asegúrese siempre de comprobar el diámetro del eje, el tipo de fijación (p. ej., con o sin chavetero) y el espacio de instalación.

Procedimiento de reequipamiento de volantes de banda diametral

  1. Determine el diámetro de eje necesario y la geometría de conexión de su máquina.
  2. Seleccione un volante de banda diametral que se ajuste con precisión entre opciones como aluminio (GN 924, GN 322, GN 324), plástico (GN 522, GN 522.5, GN 555), o hierro fundido/acero inoxidable (DIN 950, GN 950.1, GN 950.6, GN 949).
  3. Preste atención a la compatibilidad de los orificios del cubo, los chaveteros y los elementos de fijación con el eje existente.
  4. Tenga en cuenta la comodidad de manejo necesaria y las posibles opciones adicionales, como manillas plegables o de seguridad.

Gracias a la gran variedad de opciones, como GN 924 (aluminio, con revestimiento de plástico) o GN 522 (plástico, casquillo de acero), puede responder con flexibilidad a los requisitos de sus sistemas existentes. Esto significa que la sustitución o el reequipamiento suelen ser posibles sin grandes modificaciones.

¿Qué accesorios hay disponibles para los volantes de banda diametral?

Existen diversos accesorios para los volantes de banda diametral de la gama Ganter, que mejoran específicamente la funcionalidad y adaptabilidad de los volantes. Entre ellos se incluyen manillas giratorias plegables o fijas, anillos graduados, chaveteros e indicadores de posición.

Accesorios para volantes de banda diametral

  • Manillas giratorias: Muchos volantes de banda diametral pueden equiparse con manillas giratorias fijas o plegables. Facilitan la manipulación, sobre todo en los sistemas que se ajustan con frecuencia. El giro de los volantes es seguro y ergonómico, incluso en caso de requisitos cambiantes.
  • Anillos graduados: Los anillos graduados están disponibles como accesorios para varios diseños. Permiten leer con precisión las posiciones o los ajustes mientras se gira. Los ajustes pueden realizarse de forma precisa y fiable, como en el caso de los ejes de máquinas que requieran un posicionamiento recurrente.
  • Indicadores de posición analógicos/digitales: Muchos volantes de banda diametral pueden complementarse con indicadores de posición digitales o analógicos. Muestran la posición actual de un eje directamente en el volante, lo que reduce los tiempos de configuración y evita operaciones incorrectas. Ideal allí donde el trabajo preciso y fiable sea una prioridad.
  • Chavetas paralelas: Muchos modelos ofrecen opcionalmente un chavetero o las correspondientes llaves de accionamiento. Esto permite fijar el volante al eje con una unión positiva. El resultado es una mayor fiabilidad y una transferencia cómoda del movimiento de rotación, especialmente en aplicaciones que exigen una repetibilidad precisa.

¿Hay volantes de banda diametral hechos a medida?

Por lo general, es posible fabricar volantes de banda diametral personalizados de la gama Ganter. Puede solicitar volantes con orificios o chaveteros especiales, o distintos acabados superficiales. Esto se aplica a todos los volantes de banda diametral de la gama de componentes estándar de Ganter.

Aplicación práctica y proceso

Si necesita volantes de banda diametral a medida, es aconsejable que se ponga en contacto directamente con Servicio de Ganter. Así podrá aclarar detalles sobre dimensiones, tamaños especiales de las conexiones o características como manillas o superficies. Ganter comprueba la viabilidad técnica y le presenta una oferta personalizada. Esto le permite equipar con precisión los componentes de su máquina o instalación.

Ventajas de los volantes de banda diametral Ganter personalizados

  • Adaptación individual a sus especificaciones técnicas
  • Diseño flexible - como diferentes diámetros, tipos de manilla o variantes de orificio
  • Máxima fiabilidad gracias a una fabricación precisa
  • Reducción de los tiempos de montaje, ya que se suprimen los trabajos de repaso
  • Ideal cuando las dimensiones estándar son insuficientes o se requieren funcionalidades especiales

Las preguntas sobre plazos de entrega, viabilidad o cantidades mínimas es mejor aclararlas directamente con el equipo técnico de ventas. Esto garantiza que su volante de banda diametral cumpla de forma fiable los requisitos de su aplicación.

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada