GN 8620 Kraftspanner Aluminium, pneumatisch

Kraftspanner GN 8620: Aluminium, pneumatisch
Form: S - mit Spannarm

Produktbeschreibung

Kraftspanner GN 8620 halten und positionieren z. B. Blechteile bei automatisierten Schweißprozessen oder greifen und fixieren Bauteile in Transfer- und Montagevorrichtungen. Der Spannarm überträgt die Spann- bzw. Haltekraft der pneumatisch betätigten Kniehebelmechanik auf das Werkstück. Die schnelle Schwenkbewegung ermöglicht kurze Taktzeiten. Die pneumatische Endlagendämpfung sorgt dabei für einen ruhigen und schonenden Lauf.

Der Öffnungswinkel des Spannarms kann von außen stufenlos eingestellt bzw. begrenzt werden. Die Endlagen werden mittels der internen Mechanik sensorisch erfasst und müssen nicht eingestellt werden. Die komplette Mechanik ist gekapselt im Aluminiumgehäuse untergebracht und so gegen Schmutz und Schweißspritzer geschützt. Das Gehäuse ist versteift und gewichtsoptimiert ausgelegt, hochwertige Nadellager und Gelenke im Inneren sorgen für eine lange Lebensdauer.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium


Vierkantwelle
Stahl, nitriert


Doppelwirkender Zylinder
Druckbereich 2 bis 8 bar


Induktiver Sensor
Zink-Druckguss


Spannarm bei Form S
Aluminium, eloxiert, naturfarben
Klemmstück, Stahl, verzinkt, blau passiviert


RoHS

Zubehör

DIN 6325 Zylinderstifte
DIN 7979 Zylinderstifte
GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung (4-polig, 5 oder 10 Meter lang)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 8620 Kraftspanner, Aluminium, pneumatisch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Smit Spannarm
Oohne Spannarm

Schaltausgang

PPNP
Spalten ein-/ausblenden
Größe
(Kolben-Ø)
max.
Spannmoment
bei 5 bar
in Nm
FS
Spannkraft
bei r
bei 5 bar
in N ≈
FH
Haltekraft
bei r
in N
a ±0,05b1b2b3b4b5dh1
max.
h2
255053080033,55334,5463436G 1/8210130
4013011103240475533,5484034,5G 1/8260162,5
6339027001041071,57851,5534654G 1/4332,5212
Spalten ein-/ausblenden
Größe
(Kolben-Ø)
h3h4 ±0,05h5 +0,1/0k1k2k3k4l1l2l3l4 ±0,1nrs
Vierkant
25281784444,51324360446 H79312
404025844,4431766283608 H711716
635536,597,51277,52291061129312 N914422

Artikelauswahl und -konfiguration

Größe
Form


Schaltausgang

Größe
Form


Schaltausgang

Befestigungs- und Anbaumaße

Bei der Befestigung müssen alle an der jeweiligen Seite vorhandenen Bohrungen für Befestigungsschrauben und Zylinderstifte verwendet werden. Bei seitlicher Befestigung kann alternativ zur Positionierung mit den Zylinderstiften eine Passfeder in der vorgesehenen Nut verwendet werden, um in Verbindung mit anwendungsseitigen Langlöchern eine parallele Verstellung zu ermöglichen.

Die Luftanschlüsse befinden sich an der vorderen und hinteren Seite. Die nicht benötigten Anschlüsse werden mit mitgelieferten Verschlussschrauben verschlossen.

f2b8ad99-8520-4706-8dc9-83cf20a524ce
6eac4332-c04b-41eb-8a74-e43324908bf4
0ca8dad5-a9fa-431a-8965-7cebf8e7e106

Anwendungsbeispiel

9b4dea14-da1f-467a-a4c6-ed57392de917

Sicherheitshinweise

Die Angaben der Betriebsanleitung sind bei Montage, Inbetriebnahme und Gebrauch einzuhalten. Sie liegt dem Produkt bei und wird auf ganternorm.com digital bereitgestellt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
382,69 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 72,71 €
brutto 455,40 €
Gewicht: 1,680 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84662098
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
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 4 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 5 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 8620-25-S-PGN 8620-25-O-PGN 8620-40-S-PGN 8620-40-O-PGN 8620-63-S-PGN 8620-63-O-P

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern