GN 823 Rastbolzen Edelstahl, mit Betätigungshebel, mit Anschraubflansch

Rastbolzen GN 823: Edelstahl, mit Betätigungshebel, mit Anschraubflansch
Form: B - ohne Rastsperre
Kennzeichen: BP - Verdrehsicherung parallel
Werkstoff: NI - Edelstahl
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Technische Zeichnung ausblenden
GN 823 Rastbolzen, Edelstahl, mit Betätigungshebel, mit Anschraubflansch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre
Cmit Rastsperre

Kennzeichen

Bdrehbar
BPVerdrehsicherung parallel
BRVerdrehsicherung rechtwinklig
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h9
Führung +0,08 / +0,03
l1b1b2d2 -0,05 / -0,1d3d4kl2l3l4l5 ≈l6 ≈l7 ≈sFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
4535158174,32526226836532310
5535158174,32526226836532310
67401810224,33034,52,53510487127,520
77401810224,33034,52,53510487137,520
810502314265,33842,52,54313608831234
1010502314265,33842,52,54313608831234

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Länge l1
Form


Kennzeichen



Werkstoff

Farbe
schwarz
Ausführungen

Durchmesser d1
Länge l1
Form


Kennzeichen



Werkstoff

Farbe
schwarz

Anwendungsbeispiele GN 823

c47414db-504e-4a2d-9851-210e816b245c

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,56 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,96 €
brutto 18,52 €
Gewicht: 0,036 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
  • 1 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 2 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 823-4-5-B-B-NI-SWGN 823-4-5-C-B-NI-SWGN 823-4-5-B-BP-NI-SWGN 823-4-5-C-BP-NI-SWGN 823-4-5-B-BR-NI-SWGN 823-4-5-C-BR-NI-SWGN 823-5-5-B-B-NI-SWGN 823-5-5-C-B-NI-SWGN 823-5-5-B-BP-NI-SWGN 823-5-5-C-BP-NI-SWGN 823-5-5-B-BR-NI-SWGN 823-5-5-C-BR-NI-SWGN 823-6-7-B-B-NI-SWGN 823-6-7-C-B-NI-SWGN 823-6-7-B-BP-NI-SWGN 823-6-7-C-BP-NI-SWGN 823-6-7-B-BR-NI-SWGN 823-6-7-C-BR-NI-SWGN 823-7-7-B-B-NI-SWGN 823-7-7-C-B-NI-SWGN 823-7-7-B-BP-NI-SWGN 823-7-7-C-BP-NI-SWGN 823-7-7-B-BR-NI-SWGN 823-7-7-C-BR-NI-SWGN 823-8-10-B-B-NI-SWGN 823-8-10-C-B-NI-SWGN 823-8-10-B-BP-NI-SWGN 823-8-10-C-BP-NI-SWGN 823-8-10-B-BR-NI-SWGN 823-8-10-C-BR-NI-SWGN 823-10-10-B-B-NI-SWGN 823-10-10-C-B-NI-SWGN 823-10-10-B-BP-NI-SWGN 823-10-10-C-BP-NI-SWGN 823-10-10-B-BR-NI-SWGN 823-10-10-C-BR-NI-SW

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern