GN 590.13 Rändelschrauben Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, mit Verliersicherung

Rändelschrauben GN 590.13: Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, mit Verliersicherung
Original design BTL-RC / BTL-LP
Form: P - mit Kunststoff-Kugelkette

Produktbeschreibung

Rändelschrauben GN 590.13 werden zum schnellen und werkzeuglosen Montieren oder Einstellen an Vorrichtungen und Apparaten eingesetzt.

Über die angebrachte Ringöse können Rändelmuttern und Rändelschrauben GN 590.13 mit einer Kugelkette oder einem Halteseil unverlierbar befestigt werden. In der Form P werden sie montiert mit Ringöse und Kugelkette geliefert.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt

Gewindezapfen
StahlS
verzinkt, blau passiviert


Ringöse / Kugelkette
Kunststoff, Polyacetal (POM)
schwarz


Schlüsselring bei Form P
Edelstahl 1.4310
chemisch geschwärzt


Einsatztemperatur 0 °C bis +60 °C


RoHS

Zubehör

GN 111.3 Schlüsselringe (Edelstahl)
GN 111 Kugelketten (Messing)
GN 111.5 Kugelketten (Edelstahl)
GN 111.2 Halteseile (Edelstahl)
GN 111.8 Halteseile (Edelstahl Güteklasse 4)
GN 111.4 Spiral-Halteseile (Kunststoff)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 590.13 Rändelschrauben, Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, mit Verliersicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Rmit Ringöse
Pmit Kunststoff-Kugelkette
Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hkr
20M 61611211220
25M 82016261521,5
32M 82517301721,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l
Werkstoff

Form


Ausführungen

Durchmesser d1
Gewinde d2
Länge l
Werkstoff

Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,53 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,05 €
brutto 6,58 €
ELESA Code: 7711
Beschreibung: BTL.20 P-M6X16-RC
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 4 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 310 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 616 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 617 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Erklärvideo für CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 590.13-20-M6-16-S-RGN 590.13-20-M6-16-S-PGN 590.13-25-M8-20-S-RGN 590.13-25-M8-20-S-PGN 590.13-32-M8-25-S-RGN 590.13-32-M8-25-S-P

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern