GN 592 Rändelschrauben Kunststoff, Gewindezapfen Stahl

Rändelschrauben GN 592: Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Original design BT-AV-p

Produktbeschreibung

Rändelschrauben GN 592 werden zum schnellen und werkzeuglosen Montieren oder Einstellen an Vorrichtungen und Apparaten eingesetzt.

Werden größere Anzugs- oder Lösedrehmomente benötigt, kann der stirnseitige Schlitz mittels Schraubendreher zum Antrieb genutzt werden.

Ausführung

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • verstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarz, matt

Gewindezapfen
StahlST
verzinkt, blau passiviert


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 592 Rändelschrauben, Kunststoff, Gewindezapfen Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2Länge ld3hkAntrieb SL für
Schlitzschraubendreher
12M 3610-9,5128SL 6,5
12M 4610-9,5128SL 6,5
12M 51016-9,5128SL 6,5
16M 3610-1113,58,5SL 6,5
16M 4610161113,58,5SL 6,5
16M 51016-1113,58,5SL 6,5
20M 5101620111610SL 10
20M 6101625111610SL 10

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l
Werkstoff (Gewindezapfen)

Ausführungen

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Länge l
Werkstoff (Gewindezapfen)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,38 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,26 €
brutto 1,64 €
ELESA Code: 7337
Beschreibung: BT.12 AV-p-M3x6
Gewicht: 0,004 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
  • 184 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 3459 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 6734 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 6735 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 592-12-M3-6-STGN 592-12-M3-10-STGN 592-12-M4-6-STGN 592-12-M4-10-STGN 592-12-M5-10-STGN 592-12-M5-16-STGN 592-16-M3-6-STGN 592-16-M3-10-STGN 592-16-M4-6-STGN 592-16-M4-10-STGN 592-16-M4-16-STGN 592-16-M5-10-STGN 592-16-M5-16-STGN 592-20-M5-10-STGN 592-20-M5-16-STGN 592-20-M5-20-STGN 592-20-M6-10-STGN 592-20-M6-16-STGN 592-20-M6-25-ST

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern