GN 42i Drehwinkel Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten)

Drehwinkel GN 42i: Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten)
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Drehwinkel GN 42i verbinden zwei sich kreuzende Profile in einem beliebigen Winkel. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Durch Lösen der Schraube erfolgt gleichzeitig die Verstellung des Winkels und der Position längs der Nuten.

Ausführung

  • Gehäuse
    Zink-Druckguss
    lackiert, weißaluminiumZW

  • Befestigungsset
    Schraube und Nutensteine
    Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 42i Drehwinkel, Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Befestigungsset
Spalten ein-/ausblenden
l1n1n2dl2l3msw
2466M 62727154
3288M 83636205

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Nutbreite n1
Nutbreite n2
Form

Oberfläche Gehäuse
Werkstoff / Oberfläche
Befestigungsset

Länge l1
Nutbreite n1
Nutbreite n2
Form

Oberfläche Gehäuse
Werkstoff / Oberfläche
Befestigungsset

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,25 €
brutto 7,82 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,066 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 42i-2466-C-ZWSZGN 42i-3288-C-ZWSZ

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern