GN 41i Drehwinkel Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten)

Drehwinkel GN 41i: Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten)
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Drehwinkel GN 41i verbinden zwei sich kreuzende Aluprofile, über eine Buchse drehbar gelagert. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Ausführung

  • Gehäuse
    Zink-Druckguss
    lackiert, weißaluminiumZW

  • Befestigungsset
    Schrauben, Nutensteine und Buchse
    Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 41i Drehwinkel, Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Befestigungsset
Spalten ein-/ausblenden
l1n1n2d1d2l2l3m1m2sw1sw2
2466M 6M 62727151544
3288M 8M 83636202055

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Nutbreite n1
Nutbreite n2
Form

Oberfläche Gehäuse
Werkstoff / Oberfläche
Befestigungsset

Länge l1
Nutbreite n1
Nutbreite n2
Form

Oberfläche Gehäuse
Werkstoff / Oberfläche
Befestigungsset

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,32
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,77 €
brutto 11,09 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,065 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 41i-2466-C-ZWSZGN 41i-3288-C-ZWSZ

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern