GN 41b Drehwinkel Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten)

Drehwinkel GN 41b: Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten)
l1: 28
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Drehwinkel GN 41b verbinden zwei sich kreuzende Aluprofile in einem beliebigen Winkel. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Je nach Montagesituation des Drehwinkels müssen die Führungsstege herausgebrochen bzw. die Führungszapfen weggelassen werden.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium
lackiert, weißaluminiumAW


Befestigungsset
Schrauben / Hammerkopfmuttern
Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


Nutadapter bei l1 = 28
Kunststoff


Führungszapfen bei l1 = 40
Kunststoff


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 41b Drehwinkel, Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Cmit Befestigungsset
Spalten ein-/ausblenden
l1n1n2d1d2d3l2l3m1m2m3m4sw1sw2Rastermaß
281010M 8M 8-283814,514,53,5135540 / 45
401010M 8M 81042,542,522,522,5--5545

Artikelauswahl und -konfiguration

Länge l1
Nutbreite n1
Nutbreite n2
Form

Oberfläche Gehäuse
Werkstoff / Oberfläche
Befestigungsset

Länge l1
Nutbreite n1
Nutbreite n2
Form

Oberfläche Gehäuse
Werkstoff / Oberfläche
Befestigungsset

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,14 €
brutto 7,12 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,043 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76169990
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 41b-281010-C-AWSZGN 41b-401010-C-AWSZ

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern