GN 11i Aluprofile i-Baukasten, mit teilweise geschlossenen Nuten, Profiltyp leicht

Aluprofile GN 11i: i-Baukasten, mit teilweise geschlossenen Nuten, Profiltyp leicht
i-Baukasten

i-Baukasten (Item kompatibel)

Produktbeschreibung

Aluprofile GN 11i mit teilweise geschlossenen Nuten werden durch Strangpressen hergestellt. Mit ihnen lassen sich z. B. Schutzumhausungen, Arbeitsplatzeinrichtungen oder Trennwände, bei denen ein schönes Erscheinungsbild gefordert wird, einfach aufbauen.

Aluprofile bilden mit dem Zubehör, das sich bei Bedarf demontieren und wiederverwenden lässt, einen flexiblen Baukasten. Die Befestigung von Anbauteilen kann entweder über die seitlichen Nuten oder stirnseitig über die Bohrungen erfolgen.

Die geschlossenen Profilseiten erleichtern die Reinigung. Der Profiltyp leicht wird besonders bei kleinen Belastungen oder für gewichtsoptimierte Konstruktionen eingesetzt.

Aluprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

Aluminium
eloxiert, naturfarbenN


RoHS

Zubehör

GN 50i Nutensteine
GN 60i Abdeckkappen
GN 70i Abdeck- und Einfassprofile
GN 71i Abdeckprofile
GN 80i Transport- und Fußplatten

Technische Zeichnung ausblenden
GN 11i Aluprofile, i-Baukasten, mit teilweise geschlossenen Nuten, Profiltyp leicht Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Profiltyp

Nleicht, 2 Seiten geschlossen, um 90° versetzt
Spalten ein-/ausblenden
s1s2nLänge +1,5 mm
in Meter
Gebinde
Stück
ds3tRastermaß
404082346,84,512,2540

Artikelauswahl und -konfiguration

Profilbreite s1
Profilhöhe s2
Nutbreite n
Profiltyp

Oberfläche
Länge l
Gebinde (Stück)
Profilbreite s1
Profilhöhe s2
Nutbreite n
Profiltyp

Oberfläche
Länge l
Gebinde (Stück)

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
235,39
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 44,72 €
brutto 280,11 €
Gewicht: 14,640 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76042100
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 14 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 15 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 11i-40408N-N-2-4GN 11i-40408N-N-3-4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern