JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 42i Équerres articulées Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Photo

GN 42i Équerres articulées, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Information

Les équerres rotatives GN 42i permettent de relier deux profilés entrecroisés selon n'importe quel angle. Cela n'implique pas l'usinage du profilé.

Il suffit de desserrer la vis pour régler simultanément l'angle et la position le long des rainures.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pression
Aluminium peint en blancZW


Kit de fixation
Vis et tasseau
Acier zingué, passivé bleuSZ


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 42i Équerres articulées, zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) schéma

Options d'article/Tableau

Type

CAvec kit de fixation
Afficher/Masquer colonnes
l1n1n2dl2l3mA/F
2466M 62727154
3288M 83636205

Configuration et prix

Longueur l1
Largeur de la rainure n1
Largeur de la rainure n2
Type

Finition du corps
Matériau/finition
Kit de fixation

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,26
plus TVA 1,19 €
brute 7,45 €
En stock
Poids: 0,066 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !


Tutoriel sur le téléchargement CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.