GN 744 Ölschaugläser Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff

Ölschaugläser GN 744: Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff
Form: A - mit Prismeneffekt (nur d1 = 14 / 18 / 24)

Produktbeschreibung

Ölschaugläser GN 744 in Form A benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines ,,Katzenauges", um eine von Ölfarbe bzw. Ölviskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstands zu geben. Der Vorteil dieses Effektes ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Lichtverhältnissen.

Der Dichtring ist im Aluminium-Körper in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ölschaugläser GN 744 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium
feingedreht


Sichtscheibe
Kunststoff, Polyamid (PA-T)
glasklar


Markierungsring bei Form C
rot, Tampondruck


Dichtung / O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Einsatztemperatur bis 100 °C


RoHS

Zubehör

GN 7430 Befestigungsmuttern
GN 7490 Schweißmuffen

Auf Anfrage

  • Dichtung / O-Ring aus
    Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 744 Ölschaugläser, Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Prismeneffekt (nur d1 = 14 / 18 / 24)
Bohne Reflektor (alle Größen)
Cmit rotem Markierungsring (nur d1 = 11 / 14 / 18 / 24)
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 12 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form



Schauöffnung d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form



Montagehinweis

Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,75 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,90 €
brutto 5,65 €
inkl. Materialzuschlag: 0,07 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 109 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 110 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 744-7-G1/4-BGN 744-7-M12x1,5-BGN 744-11-G3/8-BGN 744-11-G3/8-CGN 744-11-M16x1,5-BGN 744-11-M16x1,5-CGN 744-14-G1/2-AGN 744-14-G1/2-BGN 744-14-G1/2-CGN 744-14-M20x1,5-AGN 744-14-M20x1,5-BGN 744-14-M20x1,5-CGN 744-18-G3/4-AGN 744-18-G3/4-BGN 744-18-G3/4-CGN 744-18-M26x1,5-AGN 744-18-M26x1,5-BGN 744-18-M26x1,5-CGN 744-18-M27x1,5-AGN 744-18-M27x1,5-BGN 744-18-M27x1,5-CGN 744-24-G1-AGN 744-24-G1-BGN 744-24-G1-CGN 744-24-M33x1,5-AGN 744-24-M33x1,5-BGN 744-24-M33x1,5-C

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern