GN 743.8 Ölschaugläser Messing, mit kegeligem Gewinde, bis 180 °C

Ölschaugläser GN 743.8: Messing, mit kegeligem Gewinde, bis 180 °C
Form: A - mit Reflektor

Produktbeschreibung

Das kegelige Gewinde der Ölschaugläser GN 743.7 ermöglicht eine metallische Dichtung. Beim Anziehen verklemmt sich das keglige Außengewinde R mit dem entsprechenden zylindrischen Innengewinde Rp.

Bei der Bezugsebene a hat das R-Außengewinde die gleichen Gewindedurchmesser wie das Rp-Innengewinde, sodass es sich bis a von Hand einschrauben lässt. Der Kraftanzug mittels Werkzeug vergrößert die Einschraublänge und dichtet die Verschraubung ab. Zusätzlich wird in der Regel ein Dichtmittel (Hanf oder Teflonband) verwendet. Das R-Gewinde ist „aufgeraut“, sodass sich das Dichtmittel beim Einschrauben nicht verschiebt.

Ölschaugläser GN 743.8 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Ausführung

Gehäuse
Messing (CuZn40Pb2)


Reflektor
Kunststoff, Polyethersulfon (PESU)


Sichtscheibe
Sicherheitsglas (ESG)
temperaturbeständig bis 180 °C


O-Ring
Fluor-Kautschuk (FKM)
Kennung durch
nicht schwarze Einfärbung des O-Rings


RoHS

Auf Anfrage

  • O-Ring aus
    Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 743.8 Ölschaugläser, Messing, mit kegeligem Gewinde, bis 180 °C Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Außengewinde
kegelig
a
Bezugs-
ebene
d3
bei a
d4
Innengewinde
zylindrisch


kegelig
el1l2l3
nutzbare
Gewindelänge
p
Gewinde-
steigung
s
11R 3/86,416,7Rp 3/8-2213610,11,3419
113/8 NPT6,117,1-3/8 NPT22156-1,4119,1
14R 1/28,221Rp 1/2-27,517713,21,8124
141/2 NPT8,121,2-1/2 NPT27,5167-1,8123,8
18R 3/49,526,4Rp 3/4-3118814,51,8127
183/4 NPT8,626,6-3/4 NPT33188-1,8128,6
24R 110,433,2Rp 1-40,521916,82,336
241 NPT10,233,7-1 NPT41,5228-2,2134,9
32R 1 1/412,742Rp 1 1/4-5324919,12,346
321 1/4 NPT10,742,2-1 1/4 NPT51,5239-2,2144,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Gewinde d2
Form


Schauöffnung d1
Gewinde d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,11 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,35 €
brutto 8,46 €
inkl. Materialzuschlag: 0,32 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 53 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 54 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 743.8-11-R3/8-AGN 743.8-11-R3/8-BGN 743.8-11-3/8NPT-AGN 743.8-11-3/8NPT-BGN 743.8-14-R1/2-AGN 743.8-14-R1/2-BGN 743.8-14-1/2NPT-AGN 743.8-14-1/2NPT-BGN 743.8-18-R3/4-AGN 743.8-18-R3/4-BGN 743.8-18-3/4NPT-AGN 743.8-18-3/4NPT-BGN 743.8-24-R1-AGN 743.8-24-R1-BGN 743.8-24-1NPT-AGN 743.8-24-1NPT-BGN 743.8-32-R11/4-AGN 743.8-32-R11/4-BGN 743.8-32-11/4NPT-AGN 743.8-32-11/4NPT-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern