GN 743.1 Ölschaugläser Aluminium, bis 180 °C

Ölschaugläser GN 743.1: Aluminium, bis 180 °C
Form: A - mit Reflektor, blank

Produktbeschreibung

Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Sichtscheibe der Ölschaugläser GN 743.1 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft.

Der Außendurchmesser der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet; dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ölschaugläser GN 743.1 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit bei Über- und Unterdruck liegen vor.

Ausführung

Gehäuse
Aluminium

  • feingedreht
  • blank bei Form A / B
  • eloxiert, schwarz bei Form AS / BS

Sichtscheibe
Sicherheitsglas (ESG)
Einsatztemperatur bis 180 °C


Reflektor
Kunststoff, Polyethersulfon (PESU)


Dichtung / O-Ring
Fluor-Kautschuk (FKM)
Kennung durch
nicht schwarze Einfärbung der Dichtung


RoHS

Zubehör

GN 7430 Befestigungsmuttern
GN 7490 Schweißmuffen

Auf Anfrage

  • Dichtung / O-Ring aus
    Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 743.1 Ölschaugläser, Aluminium, bis 180 °C Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor, blank
ASmit Reflektor, eloxiert, schwarz
Bohne Reflektor, blank
BSohne Reflektor, eloxiert, schwarz
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 14 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,55012946
32G 1 1/2--6013955

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form




Schauöffnung d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form




Montagehinweis

Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
6,00 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,14 €
brutto 7,14 €
inkl. Materialzuschlag: 0,07 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,009 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 1717 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 1718 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 743.1-7-G1/4-AGN 743.1-7-G1/4-ASGN 743.1-7-G1/4-BGN 743.1-7-G1/4-BSGN 743.1-7-M14x1,5-AGN 743.1-7-M14x1,5-ASGN 743.1-7-M14x1,5-BGN 743.1-7-M14x1,5-BSGN 743.1-11-G3/8-AGN 743.1-11-G3/8-ASGN 743.1-11-G3/8-BGN 743.1-11-G3/8-BSGN 743.1-11-M16x1,5-AGN 743.1-11-M16x1,5-ASGN 743.1-11-M16x1,5-BGN 743.1-11-M16x1,5-BSGN 743.1-14-G1/2-AGN 743.1-14-G1/2-ASGN 743.1-14-G1/2-BGN 743.1-14-G1/2-BSGN 743.1-14-M20x1,5-AGN 743.1-14-M20x1,5-ASGN 743.1-14-M20x1,5-BGN 743.1-14-M20x1,5-BSGN 743.1-18-G3/4-AGN 743.1-18-G3/4-ASGN 743.1-18-G3/4-BGN 743.1-18-G3/4-BSGN 743.1-18-M26x1,5-AGN 743.1-18-M26x1,5-ASGN 743.1-18-M26x1,5-BGN 743.1-18-M26x1,5-BSGN 743.1-18-M27x1,5-AGN 743.1-18-M27x1,5-ASGN 743.1-18-M27x1,5-BGN 743.1-18-M27x1,5-BSGN 743.1-24-G1-AGN 743.1-24-G1-ASGN 743.1-24-G1-BGN 743.1-24-G1-BSGN 743.1-24-M33x1,5-AGN 743.1-24-M33x1,5-ASGN 743.1-24-M33x1,5-BGN 743.1-24-M33x1,5-BSGN 743.1-32-G11/4-AGN 743.1-32-G11/4-ASGN 743.1-32-G11/4-BGN 743.1-32-G11/4-BSGN 743.1-32-M40x1,5-AGN 743.1-32-M40x1,5-ASGN 743.1-32-M40x1,5-BGN 743.1-32-M40x1,5-BSGN 743.1-32-M42x1,5-AGN 743.1-32-M42x1,5-ASGN 743.1-32-M42x1,5-BGN 743.1-32-M42x1,5-BSGN 743.1-32-G11/2-AGN 743.1-32-G11/2-ASGN 743.1-32-G11/2-BGN 743.1-32-G11/2-BS

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern