GN 743.2 Ölschaugläser Messing, bis 100 °C

Ölschaugläser GN 743.2: Messing, bis 100 °C
Form: A - mit Reflektor

Produktbeschreibung

Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Sichtscheibe der Ölschaugläser GN 743.2 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft.

Der Außendurchmesser der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet; dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann vor allem beim Anziehen nicht herausgequetscht werden. Aus demselben Grunde kann die Dichtung relativ weich gehalten werden, was der Dichtheit auch bei unebener Fläche zugute kommt.

Ölschaugläser GN 743.2 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen, Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Ausführung

Gehäuse
Messing
CuZn40Pb2


Sichtscheibe
Floatglas
Einsatztemperatur bis 100 °C


Reflektor
Kunststoff, Polyethersulfon (PESU)


Dichtung / O-Ring
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


RoHS

Zubehör

GN 7430 Befestigungsmuttern
GN 7490 Schweißmuffen

Auf Anfrage

  • Dichtung / O-Ring aus
    Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 743.2 Ölschaugläser, Messing, bis 100 °C Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form


Schauöffnung d1
Zollgewinde d2
Feingewinde d2
Form


Montagehinweis

Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,35 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,02 €
brutto 6,37 €
inkl. Materialzuschlag: 0,36 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,019 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
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
  • 110 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 111 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 743.2-11-G3/8-AGN 743.2-11-G3/8-BGN 743.2-11-M16x1,5-AGN 743.2-11-M16x1,5-BGN 743.2-14-G1/2-AGN 743.2-14-G1/2-BGN 743.2-14-M20x1,5-AGN 743.2-14-M20x1,5-BGN 743.2-18-G3/4-AGN 743.2-18-G3/4-BGN 743.2-18-M26x1,5-AGN 743.2-18-M26x1,5-BGN 743.2-18-M27x1,5-AGN 743.2-18-M27x1,5-BGN 743.2-24-G1-AGN 743.2-24-G1-BGN 743.2-24-M33x1,5-AGN 743.2-24-M33x1,5-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern