GN 543.4 Ölschaugläser Kunststoff, mit Prismeneffekt, bis 140 °C

Ölschaugläser GN 543.4: Kunststoff, mit Prismeneffekt, bis 140 °C
Original design

code: HGFT-HT-PR

Produktbeschreibung

Bei Ölschaugläsern GN 543.4 wird die Sichtscheibe beim Spritzvorgang im Grundkörper eingebettet und ist damit absolut dicht.

Diese Ölschaugläser benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines ,,Katzenauges", um eine von Ölfarbe bzw. Viskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstandes zu geben. Der Vorteil dieses Effektes ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Lichtverhältnissen.

Der Dichtring ist in einen planseitigen Einstich eingebettet, dadurch kann er beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • druckbeständig bis 7 bar
  • schwarz, matt

Sichtscheibe
Kunststoff
transparent, auf Sulfonsäurebasis


Dichtung
Fluor-Kautschuk (FKM)


Einsatztemperatur -30 °C bis +140 °C


RoHS

Zubehör

GN 7430 Befestigungsmuttern

Technische Zeichnung ausblenden
GN 543.4 Ölschaugläser, Kunststoff, mit Prismeneffekt, bis 140 °C Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2sempfohlenes
Anzugsmoment in Nm
15G 1/228108,5246...8
18G 3/4359,58,5328...10
23G 142,5119,53810...12

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Gewinde d2
Schauöffnung d1
Gewinde d2

Montagehinweis

Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,88 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,93 €
brutto 5,81 €
ELESA Code: 14463
Beschreibung: HGFT.13/HT-PR-1/2
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
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
  • 142 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 482 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 822 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 823 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 543.4-15-G1/2GN 543.4-18-G3/4GN 543.4-23-G1

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern