GN 543.3 Ölschaugläser Kunststoff, mit Prismeneffekt, bis 100 °C

Ölschaugläser GN 543.3: Kunststoff, mit Prismeneffekt, bis 100 °C
Original design
code: HGFT-PR

Produktbeschreibung

Bei Ölschaugläsern GN 543.3 wird die Sichtscheibe beim Spritzvorgang im Grundkörper eingebettet und ist damit absolut dicht.

Diese Ölschaugläser benutzen den sogenannten Prismeneffekt eines ,,Katzenauges", um eine von Ölfarbe bzw. Viskosität unabhängige, eindeutige Anzeige des Ölstandes zu geben. Der Vorteil dieses Effektes ist besonders offensichtlich bei totaler Unter- oder Überfüllung und zur Kontrolle bei schlechten Lichtverhältnissen.

Der Dichtring ist in einen planseitigen Einstich eingebettet, dadurch kann er beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • druckbeständig bis 3 bar
  • schwarz, matt

Sichtscheibe
Kunststoff, Polyamid (PA-T)
glasklar


Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C


RoHS

Zubehör

GN 7430 Befestigungsmuttern
GN 7490 Schweißmuffen

Technische Zeichnung ausblenden
GN 543.3 Ölschaugläser, Kunststoff, bis 100°C, mit Prismeneffekt Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2sempfohlenes
Anzugsmoment
in Nm
15G 1/228108,5246...8
18G 3/4359,58,5328...10
23G 142,5119,53810...12

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Gewinde d2
Schauöffnung d1
Gewinde d2

Montagehinweis

Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,08 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,59 €
brutto 3,67 €
ELESA Code: 14462
Beschreibung: HGFT.13/PR-1/2-C9
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 22 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 702 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1382 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1383 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 543.3-15-G1/2GN 543.3-18-G3/4GN 543.3-23-G1

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern