GN 743.10 Ölschaugläser Edelstahl, Einsatztemperatur bis 180 °C

Ölschaugläser GN 743.10: Edelstahl, Einsatztemperatur bis 180 °C
Form: AN - mit Edelstahl-Reflektor
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Die stabil dimensionierte, kratzfeste Sichtscheibe der Ölschaugläser GN 743.10 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet. Dadurch ist die Dichtheit unabhängig von der axialen Anpresskraft. Aufgrund der verwendeten Werkstoffe können die Schaugläser darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Der Außendurchmesser der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.

Der äußere Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Ölschaugläser GN 743.10 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.

Ausführung

Gehäuse
Edelstahl 1.4404 (A4)


Sichtscheibe
Sicherheitsglas (ESG)


Reflektor

  • Kunststoff, Polyethersulfon (PESU) bei Form AK
  • Edelstahl 1.4404 bei Form AN

Sprengring bei Form B
Edelstahl 1.4571


Dichtung / O-Ring
Fluor-Kautschuk (FKM)
Kennung durch
nicht schwarze Einfärbung der Dichtung


Einsatztemperatur bis 180 °C


RoHS

Zubehör

GN 7430 Befestigungsmuttern
GN 7490 Schweißmuffen

Auf Anfrage

  • Dichtung / O-Ring aus
    Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
    und Sichtscheibe aus Floatglas GN 743.9
  • Dichtung / O-Ring aus
    Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Technische Zeichnung ausblenden
GN 743.10 Ölschaugläser, Edelstahl, Einsatztemperatur bis 180 °C Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AKmit Kunststoff-Reflektor
ANmit Edelstahl-Reflektor
Bohne Reflektor
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,52287,520
14G 1/2M 20 x 1,5268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,540118,536
32G 1 1/4M 42 x 1,55012946

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Gewinde d2

Metrisch


Zoll


Form



Schauöffnung d1
Gewinde d2

Metrisch


Zoll


Form



Montagehinweis

Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,75 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,99 €
brutto 18,74 €
Gewicht: 0,018 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261089
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 9 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 10 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 743.10-11-G3/8-AKGN 743.10-11-G3/8-ANGN 743.10-11-G3/8-BGN 743.10-11-M16x1,5-AKGN 743.10-11-M16x1,5-ANGN 743.10-11-M16x1,5-BGN 743.10-14-G1/2-AKGN 743.10-14-G1/2-ANGN 743.10-14-G1/2-BGN 743.10-14-M20x1,5-AKGN 743.10-14-M20x1,5-ANGN 743.10-14-M20x1,5-BGN 743.10-18-G3/4-AKGN 743.10-18-G3/4-ANGN 743.10-18-G3/4-BGN 743.10-18-M26x1,5-AKGN 743.10-18-M26x1,5-ANGN 743.10-18-M26x1,5-BGN 743.10-24-G1-AKGN 743.10-24-G1-ANGN 743.10-24-G1-BGN 743.10-24-M33x1,5-AKGN 743.10-24-M33x1,5-ANGN 743.10-24-M33x1,5-BGN 743.10-32-G11/4-AKGN 743.10-32-G11/4-ANGN 743.10-32-G11/4-BGN 743.10-32-M42x1,5-AKGN 743.10-32-M42x1,5-ANGN 743.10-32-M42x1,5-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern