Produktbeschreibung
Schaugläser GN 7440 sind mit einer Sichtscheibe ausgestattet, die durch einen thermischen Prozess mit dem Gehäuse „metallverschmolzen“ verbunden ist. Dabei passt sich das flüssige Glas exakt an die Kontur des Gehäuses an. Beim Abkühlen erstarrt das Glas und in der Folge verursacht der unterschiedliche Längenausdehnungskoeffizient der beiden Fügepartner eine starke mechanische Vorspannung zwischen Glas und Metall.
Diese Vorspannung macht die Schaugläser zu 100% dicht und besonders widerstandsfähig gegen dynamische Drücke und hohen Temperaturen beim Einsatz mit flüssigen und gasförmigen Medien. Zudem bietet das Schauglas ein hohes Maß an Sicherheit, da sich mögliche Schäden durch kleinere Risse ankündigen und ein Bersten der Scheibe ausbleibt. Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Die Angaben über die Betriebsdrücke sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.
Ausführung
Gehäuse
Edelstahl 1.4404
Sichtscheibe
Floatglas
- metallverschmolzen
- eingeschrumpft
Reflektor
Rillen im Schauglas eingeschmolzen
Dichtung
- Fluor-Kautschuk (FKM) bei Kennziffer 2
Einsatztemperatur bis 180 °C
(ohne Druckbelastung) - Kupfer bei Kennziffer 3
Einsatztemperatur bis 300 °C
(ohne Druckbelastung)
RoHS
Zubehör
GN 7430 Befestigungsmuttern
GN 7490 Schweißmuffen
Auf Anfrage
- Dichtung aus
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) - Dichtung aus
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)