GN 920.2 Piastre di compressione per morsetti a cuneo GN 920.1, acciaio

Piastre di compressione GN 920.2: per morsetti a cuneo GN 920.1, acciaio

Descrizione del prodotto

Le piastre di compressione GN 920.2 consentono di bloccare i morsetti a cuneo GN 920.1 spingendoli verso il basso.

La vite a testa cilindrica ISO 4762 e la bussola distanziale sono inclusi nella dotazione.

Specifiche

Piastre
Acciaio
Brunito


Vite a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio


Bussola distanziale
Acciaio


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 920.2 Piastre di compressione per morsetti a cuneo GN 920.1 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2d1a
Tipo GA
Tipo GL
max.



min.


Tipo RF
max.



min.
bd2 Øh1 ≈h2l3
max.
per morsetti a cuneo
GN 920.1 con:
d


b
2532M 844,539,539,534,5211827,547,5M 821
2932M 844,539,539,534,5251827,547,5M 825
3632M 844,539,539,534,5321827,547,5M 832
4432M 844,539,539,534,5401827,547,5M 840
4432M 1245,54045,540402338511,5M 1240
5432M 844,539,539,534,5501827,547,5M 850
5432M 1245,54045,540502338511,5M 1250

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
A/F l2
Filettatura d1
Larghezza l1
A/F l2
Filettatura d1

Informazioni sulla sicurezza

Attenersi alle istruzioni operative durante l'installazione, la messa in funzione iniziale e l'utilizzo. Le istruzioni sono accluse al prodotto e si trovano in formato digitale nella ganternorm.com.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
95,48 €
più IVA 18,14 €
lordo 113,62 €
Peso: 0,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
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
  • 25 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 26 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 920.2-25-32-M8GN 920.2-29-32-M8GN 920.2-36-32-M8GN 920.2-44-32-M8GN 920.2-44-32-M12GN 920.2-54-32-M8GN 920.2-54-32-M12

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico