GN 8620.1 Bracci di serraggio per attrezzi di serraggio pneumatici GN 8620 / GN 8621, alluminio

Bracci di serraggio GN 8620.1: per attrezzi di serraggio pneumatici GN 8620 / GN 8621, alluminio

Descrizione del prodotto

I bracci di serraggio GN 8620.1 vengono utilizzati insieme agli attrezzi di serraggio pneumatici GN 8620 / GN 8621.

Per conoscere le posizioni di montaggio, l'angolo massimo di rotazione dei bracci di serraggio e le istruzioni di installazione consultare i rispettivi fogli di normalizzazione.

Specifiche

Braccio di serraggio
Alluminio, Anodizzato, colore naturaleALNALN


Elemento di serraggio
Acciaio, zincato, passivato blu


Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio, brunito


Rondelle ISO 7092
Acciaio, zincato


RoHS

Accessorio

DIN 6325 Perni di riferimento

Nascondi disegno tecnico
GN 8620.1 Bracci di serraggio per attrezzi di serraggio pneumatici GN 8620 / GN 8621, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MCentrato
Mostra / Nascondi colonne
per attrezzi di serraggio
Misura
s
Quadro
a ±0,1
Offset
b1b2b3d1 H7d2h ±0,1l1 ±0,1l2 ±0,,1l3m1 ±0,02m2 ±0,2Viti di serraggioCoppia di serraggio
in Nm
2512012365346,5209365482020M5-145
4016151634,555672211790702020M6-2010
6322152054786928144105803030M8-2525

Selezione e configurazione articolo

s
a
Tipo

Materiale/Finitura
Anodizzato, colore naturale
s
a
Tipo

Materiale/Finitura
Anodizzato, colore naturale

Istruzioni di montaggio

I bracci di serraggio si possono montare sull'albero quadro dell'attrezzo di serraggio pneumatico in due posizioni angolari sfalsate di 90° e in configurazione speculare. A seconda dell'applicazione, questo accorgimento offre migliore accessibilità quando l'attrezzo è aperto.

Durante il montaggio, i contrassegni sui bracci di serraggio e sugli elementi di serraggio devono trovarsi sullo stesso lato. Serrare per prime le viti più vicine al contrassegno.

Per gli attrezzi di serraggio tipo S i bracci di serraggio sono forniti sciolti.

f18c6d46-2c12-413a-9da3-dd880ef3121f

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
59,49 €
più IVA 11,30 €
lordo 70,79 €
Peso: 0,125 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 2 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 3 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 8620.1-12-0-M-ALNGN 8620.1-16-15-M-ALNGN 8620.1-22-15-M-ALN

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico