GN 817.6 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio INOX, con sensore per il monitoraggio della posizione

Pistoncini di posizionamento a molla GN 817.6: Acciaio INOX, con sensore per il monitoraggio della posizione
Tipo: EB - Con monitoraggio dell’innesto, senza posizione di arresto
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 817.6 sono dotati di un sensore che consente di monitorare lo stato del perno del puntale. A tale scopo, un magnete è integrato nel perno del puntale e attiva il sensore all'innesto a circa 2/3 della distanza di bloccaggio l1.

La parte elettronica del sensore emette quindi un segnale di attivazione diretto ad esempio a un sistema di controllo della macchina; inoltre un LED sul sensore indica lo stato di commutazione.

Per prevenire i guasti, evitare campi magnetici esterni sul pistoncino di posizionamento. I pistoncini di posizionamento a molla GN 817.6 sono forniti con sensore, staffa sensore, chiave Allen® e dado esagonale.

Specifiche

Guida
Acciaio INOX AISI 303


Puntale
Acciaio INOX
nichelato


Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Nero, finitura matt
  • Non rimovibile

Magnete
Ferrite


Sensore / Staffa sensore
Plastica, poliammide (PA)
Nero, finitura matt


Cavo
guaina esterna
Plastica, Poliuretano (PUR)
nero


Dado esagonale ISO 8675
Acciaio INOX


RoHS

Accessorio

GN 330 Cavi con connettore (3 poli, lunghezza 2 o 5 metri)

Nascondi disegno tecnico
GN 817.6 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, con sensore per il monitoraggio della posizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

EBCon monitoraggio dell’innesto, senza posizione di arresto
ECCon monitoraggio dell’innesto, con posizione di arresto

Tipo di collegamento

SConnettore
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,02/-0,05
Foro alesato H7
l1Lunghezza cavo l5
in metri
d2d3d4kl2l3l4A/FCarico molla in N ≈
Iniziale

Finale
460,5M 8 x 11621441,51611,510412,5
580,5M 10 x 11921646,51812,512518
690,5M 12 x 1,52322054,52212,514625
8120,5M 16 x 1,52822464,52614,5178,528
10120,5M 16 x 1,52822464,52614,5179,538
12150,5M 20 x 1,533228,5783316,52211,540
16200,5M 24 x 233228,5853818,5271354

Selezione e configurazione articolo

Diametro perno del puntale d1
l1
Tipo


Tipo di collegamento

Lunghezza cavo l5
Diametro perno del puntale d1
l1
Tipo


Tipo di collegamento

Lunghezza cavo l5

Caratteristiche elettriche del sensore

Funzione di uscita

Normalmente aperto (NO)

Uscita commutatore

PNP

98302f52-9ff5-4758-898b-e49ad4aafbb7

Tensione di alimentazione

10 - 30 Vcc

Corrente continua Ia

≤ 100 mA

Tipo di collegamento
Connettore (S)

Connettore a 3 poli M8x1,
a rotazione libera con attacco a vite zigrinata,
con cavo in PUR 0,5 m

705b486b-dbdf-48cf-ac8e-6e629f7c481e

Grado di protezione

IP 67

Frequenza di commutazione

1.000 Hz

Consumo di energia

≤ 8 mA

Caduta di tensione

≤ 2,5 V

Grado di protezione

III

Sensibilità di risposta

2,8 mT

Temperatura di esercizio fino

-25 °C ... +75 °C

Resistenza a urti e vibrazioni

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMC

Secondo EN 60947-5-2

Protezione contro l’inversione di polarità

Sì

Protezione contro il cortocircuito

Sì

Soppressione
dell'impulso di attivazione

Sì

Approvazioni,
dichiarazioni di conformità

Dichiarazione CE

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6

Istruzioni di montaggio

GN 817.6 Disegno 3

Il cavo del sensore può essere posizionato a piacere durante l’installazione della staffa.

Procedura di installazione:

  1. Inserire il sensore nella staffa lateralmente.
  2. Serrare la vite ad esagono incassato del sensore.
  3. Inserire la staffa del sensore nella scanalatura del pistoncino di posizionamento in qualsiasi orientamento, quindi ruotarla, se necessario, per regolarne la direzione.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
74,83 €
più IVA 14,22 €
lordo 89,05 €
Peso: 0,027 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 21 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 22 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 817.6-4-6-EB-S-0,5GN 817.6-4-6-EC-S-0,5GN 817.6-5-8-EB-S-0,5GN 817.6-5-8-EC-S-0,5GN 817.6-6-9-EB-S-0,5GN 817.6-6-9-EC-S-0,5GN 817.6-8-12-EB-S-0,5GN 817.6-8-12-EC-S-0,5GN 817.6-10-12-EB-S-0,5GN 817.6-10-12-EC-S-0,5GN 817.6-12-15-EB-S-0,5GN 817.6-12-15-EC-S-0,5GN 817.6-16-20-EB-S-0,5GN 817.6-16-20-EC-S-0,5

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico