GN 81700 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio/acciaio INOX, con punta speciale

Pistoncini di posizionamento a molla GN 81700: Acciaio/acciaio INOX, con punta speciale
Tipo: BK - Senza posizione di arresto, con controdado
Tipo di puntale: MA - Punta arrotondata, ottone
Materiale: NI - Acciaio INOX
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I pistoni di posizionamento a molla GN 81700 bloccano le regolazioni in altezza o i bracci orientabili su dispositivi, macchine e veicoli, ad esempio.

I puntali dei tipi KA e MA sono dotati di punte arrotondate in plastica o ottone che riducono l'usura della superficie di contatto e prevengono la comparsa di segni o graffi. Il puntale conico SB facilita il posizionamento in un foro di presa.

La punta sferica del puntale tipo SC scivola facilmente su spigoli bassi o scanalature facilitando il bloccaggio ed evitando danni. Grazie allo smusso ridotto, il puntale di tipo SD è particolarmente indicato per fori di arresto poco profondi, ad esempio nei componenti in lamiera.

I pistoncini di posizionamento a molla di tipo SE o SF possono essere dotati di accessori specifici da montare sulla filettatura esterna o interna e si possono utilizzare, ad esempio,
per azionare tiranterie o cavi.

Indipendentemente dal tipo di puntale, i pistoncini di posizionamento a molla GN 81700 sono disponibili con o senza posizione di arresto. I pistoncini di posizionamento a molla con posizione di arresto vengono usati quando il perno di bloccaggio deve rientrare temporaneamente.

Specifiche

Guida

  • AcciaioST, brunito
  • Acciaio INOXNI AISI 303

Puntale

  • Acciaio, brunito per ST
    Punta temprata per i tipi SB/SC/SD
  • Acciaio INOX AISI 303, nichelato per NI
  • Rivestimento per il tipo KA
    Plastica, poliftalammide (PPA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Legato chimicamente al puntale
    • Colore bianco
  • Ottone per il tipo MA

Manopola
Plastica, poliammide (PA)
Colore nero, finitura matt


Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 301


Dado esagonale ISO 8675

  • Acciaio, brunito per ST
  • Acciaio INOX per NI

RoHS

Accessorio

DIN 172 Bussole di guida (cilindrici, con collare)
DIN 179 Bussole di guida (cilindrici, senza collare)
GN 609.5 Bussole distanziali
ISO 8675 Dadi esagonali sottili
DIN 7979 Perni di riferimento
GN 909 Dadi esagonali sottili
GN 909.5 Dadi esagonali sottili in acciaio INOX
GN 412.2 Bussole di posizionamento (con collare)
GN 412.4 Bussole di posizionamento (con collare)
GN 412.3 Bussole di posizionamento
GN 412.5 Bussole di posizionamento
GN 412.1 Flange di posizionamento
GN 612.1 Flange di posizionamento

Nascondi disegno tecnico
GN 81700 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio/acciaio INOX, con punta speciale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BSenza posizione di arresto, senza controdado
BKSenza posizione di arresto, con controdado
CCon posizione di arresto, senza controdado
CKCon posizione di arresto, con controdado

Tipo di puntale

KAPunta arrotondata, rivestimento in plastica
MAPunta arrotondata, ottone
SBPunta conica
SCPunta sferica
SDPunta piatta
SECon filettatura esterna
SFCon filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02 / -0,05
Foro  H7
l1d2d3d4d5kl2l3l4l5A/F1A/F2t
Min.
Carico molla in N ≈
Iniziale

Finale
58M 10 x 119M 3M 316401864,51246518
69M 12 x 1,523M 4M 4204822661458625
812M 16 x 1,528M 5M 524582687,5177108,528
1012M 16 x 1,528M 6M 624582689178129,538

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Lunghezza l1
Tipo




Tipo di puntale







Materiale


Diametro d1
Lunghezza l1
Tipo




Tipo di puntale







Materiale


Esempi di applicazione

710c92be-2af8-455b-9091-c11dbfba36cd

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,45 €
più IVA 2,94 €
lordo 18,39 €
Peso: 0,019 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 12 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 13 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 81700-5-8-B-KA-STGN 81700-5-8-BK-KA-STGN 81700-5-8-C-KA-STGN 81700-5-8-CK-KA-STGN 81700-5-8-B-MA-STGN 81700-5-8-BK-MA-STGN 81700-5-8-C-MA-STGN 81700-5-8-CK-MA-STGN 81700-5-8-B-SB-STGN 81700-5-8-BK-SB-STGN 81700-5-8-C-SB-STGN 81700-5-8-CK-SB-STGN 81700-5-8-B-SC-STGN 81700-5-8-BK-SC-STGN 81700-5-8-C-SC-STGN 81700-5-8-CK-SC-STGN 81700-5-8-B-SD-STGN 81700-5-8-BK-SD-STGN 81700-5-8-C-SD-STGN 81700-5-8-CK-SD-STGN 81700-5-8-B-SE-STGN 81700-5-8-BK-SE-STGN 81700-5-8-C-SE-STGN 81700-5-8-CK-SE-STGN 81700-5-8-B-SF-STGN 81700-5-8-BK-SF-STGN 81700-5-8-C-SF-STGN 81700-5-8-CK-SF-STGN 81700-5-8-B-KA-NIGN 81700-5-8-BK-KA-NIGN 81700-5-8-C-KA-NIGN 81700-5-8-CK-KA-NIGN 81700-5-8-B-MA-NIGN 81700-5-8-BK-MA-NIGN 81700-5-8-C-MA-NIGN 81700-5-8-CK-MA-NIGN 81700-5-8-B-SB-NIGN 81700-5-8-BK-SB-NIGN 81700-5-8-C-SB-NIGN 81700-5-8-CK-SB-NIGN 81700-5-8-B-SC-NIGN 81700-5-8-BK-SC-NIGN 81700-5-8-C-SC-NIGN 81700-5-8-CK-SC-NIGN 81700-5-8-B-SD-NIGN 81700-5-8-BK-SD-NIGN 81700-5-8-C-SD-NIGN 81700-5-8-CK-SD-NIGN 81700-5-8-B-SE-NIGN 81700-5-8-BK-SE-NIGN 81700-5-8-C-SE-NIGN 81700-5-8-CK-SE-NIGN 81700-5-8-B-SF-NIGN 81700-5-8-BK-SF-NIGN 81700-5-8-C-SF-NIGN 81700-5-8-CK-SF-NIGN 81700-6-9-B-KA-STGN 81700-6-9-BK-KA-STGN 81700-6-9-C-KA-STGN 81700-6-9-CK-KA-STGN 81700-6-9-B-MA-STGN 81700-6-9-BK-MA-STGN 81700-6-9-C-MA-STGN 81700-6-9-CK-MA-STGN 81700-6-9-B-SB-STGN 81700-6-9-BK-SB-STGN 81700-6-9-C-SB-STGN 81700-6-9-CK-SB-STGN 81700-6-9-B-SC-STGN 81700-6-9-BK-SC-STGN 81700-6-9-C-SC-STGN 81700-6-9-CK-SC-STGN 81700-6-9-B-SD-STGN 81700-6-9-BK-SD-STGN 81700-6-9-C-SD-STGN 81700-6-9-CK-SD-STGN 81700-6-9-B-SE-STGN 81700-6-9-BK-SE-STGN 81700-6-9-C-SE-STGN 81700-6-9-CK-SE-STGN 81700-6-9-B-SF-STGN 81700-6-9-BK-SF-STGN 81700-6-9-C-SF-STGN 81700-6-9-CK-SF-STGN 81700-6-9-B-KA-NIGN 81700-6-9-BK-KA-NIGN 81700-6-9-C-KA-NIGN 81700-6-9-CK-KA-NIGN 81700-6-9-B-MA-NIGN 81700-6-9-BK-MA-NIGN 81700-6-9-C-MA-NIGN 81700-6-9-CK-MA-NIGN 81700-6-9-B-SB-NIGN 81700-6-9-BK-SB-NIGN 81700-6-9-C-SB-NIGN 81700-6-9-CK-SB-NIGN 81700-6-9-B-SC-NIGN 81700-6-9-BK-SC-NIGN 81700-6-9-C-SC-NIGN 81700-6-9-CK-SC-NIGN 81700-6-9-B-SD-NIGN 81700-6-9-BK-SD-NIGN 81700-6-9-C-SD-NIGN 81700-6-9-CK-SD-NIGN 81700-6-9-B-SE-NIGN 81700-6-9-BK-SE-NIGN 81700-6-9-C-SE-NIGN 81700-6-9-CK-SE-NIGN 81700-6-9-B-SF-NIGN 81700-6-9-BK-SF-NIGN 81700-6-9-C-SF-NIGN 81700-6-9-CK-SF-NIGN 81700-8-12-B-KA-STGN 81700-8-12-BK-KA-STGN 81700-8-12-C-KA-STGN 81700-8-12-CK-KA-STGN 81700-8-12-B-MA-STGN 81700-8-12-BK-MA-STGN 81700-8-12-C-MA-STGN 81700-8-12-CK-MA-STGN 81700-8-12-B-SB-STGN 81700-8-12-BK-SB-STGN 81700-8-12-C-SB-STGN 81700-8-12-CK-SB-STGN 81700-8-12-B-SC-STGN 81700-8-12-BK-SC-STGN 81700-8-12-C-SC-STGN 81700-8-12-CK-SC-STGN 81700-8-12-B-SD-STGN 81700-8-12-BK-SD-STGN 81700-8-12-C-SD-STGN 81700-8-12-CK-SD-STGN 81700-8-12-B-SE-STGN 81700-8-12-BK-SE-STGN 81700-8-12-C-SE-STGN 81700-8-12-CK-SE-STGN 81700-8-12-B-SF-STGN 81700-8-12-BK-SF-STGN 81700-8-12-C-SF-STGN 81700-8-12-CK-SF-STGN 81700-8-12-B-KA-NIGN 81700-8-12-BK-KA-NIGN 81700-8-12-C-KA-NIGN 81700-8-12-CK-KA-NIGN 81700-8-12-B-MA-NIGN 81700-8-12-BK-MA-NIGN 81700-8-12-C-MA-NIGN 81700-8-12-CK-MA-NIGN 81700-8-12-B-SB-NIGN 81700-8-12-BK-SB-NIGN 81700-8-12-C-SB-NIGN 81700-8-12-CK-SB-NIGN 81700-8-12-B-SC-NIGN 81700-8-12-BK-SC-NIGN 81700-8-12-C-SC-NIGN 81700-8-12-CK-SC-NIGN 81700-8-12-B-SD-NIGN 81700-8-12-BK-SD-NIGN 81700-8-12-C-SD-NIGN 81700-8-12-CK-SD-NIGN 81700-8-12-B-SE-NIGN 81700-8-12-BK-SE-NIGN 81700-8-12-C-SE-NIGN 81700-8-12-CK-SE-NIGN 81700-8-12-B-SF-NIGN 81700-8-12-BK-SF-NIGN 81700-8-12-C-SF-NIGN 81700-8-12-CK-SF-NIGN 81700-10-12-B-KA-STGN 81700-10-12-BK-KA-STGN 81700-10-12-C-KA-STGN 81700-10-12-CK-KA-STGN 81700-10-12-B-MA-STGN 81700-10-12-BK-MA-STGN 81700-10-12-C-MA-STGN 81700-10-12-CK-MA-STGN 81700-10-12-B-SB-STGN 81700-10-12-BK-SB-STGN 81700-10-12-C-SB-STGN 81700-10-12-CK-SB-STGN 81700-10-12-B-SC-STGN 81700-10-12-BK-SC-STGN 81700-10-12-C-SC-STGN 81700-10-12-CK-SC-STGN 81700-10-12-B-SD-STGN 81700-10-12-BK-SD-STGN 81700-10-12-C-SD-STGN 81700-10-12-CK-SD-STGN 81700-10-12-B-SE-STGN 81700-10-12-BK-SE-STGN 81700-10-12-C-SE-STGN 81700-10-12-CK-SE-STGN 81700-10-12-B-SF-STGN 81700-10-12-BK-SF-STGN 81700-10-12-C-SF-STGN 81700-10-12-CK-SF-STGN 81700-10-12-B-KA-NIGN 81700-10-12-BK-KA-NIGN 81700-10-12-C-KA-NIGN 81700-10-12-CK-KA-NIGN 81700-10-12-B-MA-NIGN 81700-10-12-BK-MA-NIGN 81700-10-12-C-MA-NIGN 81700-10-12-CK-MA-NIGN 81700-10-12-B-SB-NIGN 81700-10-12-BK-SB-NIGN 81700-10-12-C-SB-NIGN 81700-10-12-CK-SB-NIGN 81700-10-12-B-SC-NIGN 81700-10-12-BK-SC-NIGN 81700-10-12-C-SC-NIGN 81700-10-12-CK-SC-NIGN 81700-10-12-B-SD-NIGN 81700-10-12-BK-SD-NIGN 81700-10-12-C-SD-NIGN 81700-10-12-CK-SD-NIGN 81700-10-12-B-SE-NIGN 81700-10-12-BK-SE-NIGN 81700-10-12-C-SE-NIGN 81700-10-12-CK-SE-NIGN 81700-10-12-B-SF-NIGN 81700-10-12-BK-SF-NIGN 81700-10-12-C-SF-NIGN 81700-10-12-CK-SF-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico