GN 817.7 Pistoncini di posizionamento a molla Acciaio INOX, ad azionamento pneumatico

Pistoncini di posizionamento a molla GN 817.7: Acciaio INOX, ad azionamento pneumatico
Tipo: D - Pneumatico a doppio effetto, posizione sporgente / retratta
Codifica: BS0,4 - Monitoraggio della posizione su entrambi i lati, con spina, cavo 0,4 m
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
IO-Link

IO-Link

IO-Link è la prima tecnologia di IO standardizzata a livello mondiale (IEC 61131-9) per la comunicazione con sensori e attuatori. La potente comunicazione punto-punto si basa sulla connessione a 3 conduttori tra sensore e attuatore, senza ulteriori requisiti relativi al materiale del cavo. IO-Link non è quindi un bus di campo, ma l'evoluzione della tecnologia di connessione esistente e collaudata per sensori e attuatori.

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 817.7 ad azionamento pneumatico possono essere integrati in modo semplice e sicuro nei processi automatizzati e possono essere posizionati in punti dove non sarebbe possibile azionare il pistoncino manualmente. Grazie al materiale utilizzato, i pistoncini di posizionamento a molla sono adatti anche agli ambienti più aggressivi.

Un magnete integrato consente di monitorare la posizione del perno del puntale per mezzo di un sensore. I limiti di fine corsa (posizione sporgente e retratta) vengono impostati tramite l’attuatore sul cavo del sensore. Ognuno di essi invia un segnale alto, indicato dal rispettivo LED, che può essere elaborato ad esempio dal dispositivo di controllo della macchina.

L’elettronica del sensore è accessibile anche tramite IO-Link e offre la possibilità di impostare e leggere i punti di commutazione e di bloccare il pulsante di apprendimento sull’attuatore. Per prevenire interferenze, evitare campi magnetici esterni sul pistoncino di posizionamento. I pistoncini di posizionamento pneumatici sono controdado. Il sensore, la staffa del sensore e la chiave Allen vengono forniti anche sciolti con il codice BS0,4.

Specifiche

Guida
Acciaio INOX AISI 303


Puntale
Acciaio INOX AISI 303
superficie temprata


Guarnizione dello stelo
Poliuretano (PUR)


Guarnizione / O-ring del pistoncino
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


Magnete
Neodimio, ferro, boro (NdFeB)


Sensore

  • Corpo di contenimento
    Plastica, poliammide (PA), nero
  • Cavo e connettore
    Guaina esterna
    Plastica, poliuretano (PUR), nero

Staffa sensore
Poliacetale (POM), nero


Controdado ISO 8675
Acciaio INOX


Molla di compressione para tipo A / E
Acciaio INOX AISI 302


RoHS

Accessorio

GN 330 Cavi con connettore (A 4 poli, lunghezza 5 o 10 metri)

Nascondi disegno tecnico
GN 817.7 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX, ad azionamento pneumatico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DPneumatico a doppio effetto, posizione sporgente / retratta
APneumatico a semplice effetto, posizione retratta tramite carico della molla
EPneumatico a semplice effetto, posizione sporgente tramite carico della molla

Codifica

OPSenza monitoraggio della posizione
BS0,4Monitoraggio della posizione su entrambi i lati, con spina, cavo 0,4 m
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,02/-0,05
Foro alesato H7
l1d2d3d4l2l3l4l5l6
min.
A/F1A/F2
69M 12 x 1,5M 3217322102441918
812M 16 x 1,5M 3217626102441924
1012M 16 x 1,5M 3217626102441924
1215M 20 x 1,5M 3217634102441930
Mostra / Nascondi colonne
Tipo D
Forza F a 6 bar in N ≈
Se in posizione sporgente


Se in posizione retratta
Tipo A
Forza della molla F in N ≈
Retratto


Sporgente
Tipo E
Forza della molla F in N ≈
Retratto


Sporgente
655012262612

Selezione e configurazione articolo

Diametro perno d1
Corsal1
Tipo



Codifica


Diametro perno d1
Corsal1
Tipo



Codifica


Istruzioni di montaggio

4e4c9b33-c69b-4e45-bd81-d792b1b06575

La posizione radiale del cavo del sensore può essere determinata liberamente quando si installa la staffa del sensore.

Procedura di installazione:

  1. Inserire il sensore nella staffa lateralmente.
  2. Serrare la vite ad esagono incassato del sensore.
  3. Inserire la staffa del sensore nella scanalatura anulare del pistoncino di posizionamento, se necessario regolare la posizione mediante rotazione.
  4. Durante la messa in funzione, impostare le posizioni finali del sensore tramite attuatore o IO-Link in conformità alle istruzioni per l’uso fornite con il sensore.

Caratteristiche pneumatiche

Pressione di esercizio

4...10 bar

Fluido di esercizio

Aria filtrata e secca, non lubrificata o lubrificata

Temperatura di esercizio

-20 °C a +80 °C

Caratteristiche elettriche del sensore

Funzione di uscita

2x normalmente aperto (NO)

9d6d9c62-8425-45ec-bf36-6b1297f2b35e

Tipo di uscita

2x PNP

Tensione di alimentazione

12 - 30 Vcc

Corrente continua Ia

≤ 100 mA

Tipo di collegamento
Connettore (S)

Connettore a 4 poli M8x1,
a rotazione libera con attacco a vite zigrinata

adccafb8-01c8-420d-bec1-3e7ad5752f35

Tipo di protezione

IP 67

Consumo di energia

≤ 15 mA

Caduta di tensione

≤ 2,2 V

Grado di protezione

III

Temperatura di esercizio

-20 °C a +75 °C

Resistenza a urti e vibrazioni

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

EMC

Secondo EN 60947-5-2

Protezione contro l’inversione di polarità

Sì

Protezione contro il cortocircuito

Sì

Soppressione dell’impulso di attivazione

Sì

Interfaccia di comunicazione

IO-Link (V1.0)
Tempo ciclo 2,3 ms
Lunghezza dati di processo 2 bit
Struttura dati di processo:
Bit 0 = segnale di commutazione Q1
Bit 1 = segnale di commutazione Q2
Bit 2...7 = vuoti

Approvazioni,
dichiarazioni di conformità

Dichiarazione CE

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 34a94af5-c6e7-494d-8dea-26df2dd4bf81

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
69,50 €
più IVA 13,21 €
lordo 82,71 €
Peso: 0,177 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 31 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 32 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 817.7-6-9-D-OPGN 817.7-6-9-A-OPGN 817.7-6-9-E-OPGN 817.7-6-9-D-BS0,4GN 817.7-6-9-A-BS0,4GN 817.7-6-9-E-BS0,4GN 817.7-8-12-D-OPGN 817.7-8-12-A-OPGN 817.7-8-12-E-OPGN 817.7-8-12-D-BS0,4GN 817.7-8-12-A-BS0,4GN 817.7-8-12-E-BS0,4GN 817.7-10-12-D-OPGN 817.7-10-12-A-OPGN 817.7-10-12-E-OPGN 817.7-10-12-D-BS0,4GN 817.7-10-12-A-BS0,4GN 817.7-10-12-E-BS0,4GN 817.7-12-15-D-OPGN 817.7-12-15-A-OPGN 817.7-12-15-E-OPGN 817.7-12-15-D-BS0,4GN 817.7-12-15-A-BS0,4GN 817.7-12-15-E-BS0,4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico