GN 62444.2 Tappi filettati Ottone / plastica, filettatura PG

Tappi filettati GN 62444.2: Ottone / plastica, filettatura PG
Materiale: KLG - Plastica

Descrizione del prodotto

I tappi filettati GN 62444.2 sigillano i fori dei pressacavi quando sono inutilizzati. Si possono avvitare in una filettatura interna esistente oppure inserire in un foro passante utilizzando una ghiera di ritegno.

Le versioni in metallo includono un O-ring per la tenuta sull'alloggiamento. La versione in plastica garantisce la tenuta senza O-ring aggiuntivo.

Specifiche

Tappo filettato

  • OttoneMS
    • Nichelato
    • Temperatura di esercizio da -20 °C a +80 °C
  • PlasticaKLG, poliammide (PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Temperatura di esercizio da -40 °C a +100 °C
    • Grigio, RAL 7035

O-ring per MS
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


Grado di protezione

  • IP 68 per MS
  • IP 54 per KLG

RoHS

Accessorio

GN 62444.1 Ghiere di ritegno

Nascondi disegno tecnico
GN 62444.2 Tappi filettati, ottone / plastica, filettatura PG disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
MS

KLG
d2
MS

KLG
h
MS

KLG
Lunghezza l
MS

KLG
PG 7PG 715157,5856
PG 9PG 91819,189,556,5
PG 11PG 112222,181056,5
PG 13,5PG 13,52425,291066,5
PG 16PG 162627,191066,5
PG 21PG 213233,2101268
PG 29PG 2940441212,588
PG 36PG 3650551514910
-PG 42-62-14-10
-PG 48-68,3-16-12

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1 (MS)
Filettatura d1 (KLG)
Materiale


Specifiche

Filettatura d1 (MS)
Filettatura d1 (KLG)
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,19 €
più IVA 0,04 €
lordo 0,23 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 67 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 68 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 62444.2-PG7-MSGN 62444.2-PG7-KLGGN 62444.2-PG9-MSGN 62444.2-PG9-KLGGN 62444.2-PG11-MSGN 62444.2-PG11-KLGGN 62444.2-PG13,5-MSGN 62444.2-PG13,5-KLGGN 62444.2-PG16-MSGN 62444.2-PG16-KLGGN 62444.2-PG21-MSGN 62444.2-PG21-KLGGN 62444.2-PG29-MSGN 62444.2-PG29-KLGGN 62444.2-PG36-MSGN 62444.2-PG36-KLGGN 62444.2-PG42-KLGGN 62444.2-PG48-KLG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico