GN 62444 Pressacavi Ottone / plastica, filettatura NPT

Pressacavi GN 62444: Ottone / plastica, filettatura NPT
Materiale: KLG - Plastica

Descrizione del prodotto

I pressacavi GN 62444 vengono utilizzati per introdurre cavi o fili all'interno di alloggiamenti, scaricarne la trazione e garantirne la tenuta. All'interno dell'intervallo di serraggio specificato, l'effetto di tenuta e bloccaggio aumenta con il diametro del cavo.

I pressacavi si possono avvitare in una filettatura interna esistente oppure montare in un foro passante utilizzando una ghiera di ritegno.

Le versioni in metallo includono un O-ring per la tenuta sull'alloggiamento. La versione in plastica garantisce la tenuta senza O-ring aggiuntivo.

Specifiche

Corpo di contenimento

  • OttoneMS, nichelato
  • PlasticaKLG, poliammide (PA)
    Colore grigio, RAL 7035

Inserto di tenuta
Gomma cloroprene (CR)


Inserto di bloccaggio
Plastica, poliammide (PA)


O-ring per MS
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


Temperatura di esercizio da -40 °C a +100 °C


Grado di protezione IP 68


RoHS

Accessorio

GN 62444.3 Inserti di tenuta a più fori

Nascondi disegno tecnico
GN 62444 Pressacavi, ottone / plastica, filettatura NPT disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
MS

KLG
d2
Intervallo di bloccaggio Ø
h max
MS

KLG
Lunghezza l
MS

KLG
A/F1
MS

KLG
A/F2
MS

KLG
NPT 3/8-84...823-11,5-17-19-
-NPT 3/8105...10-29-15-22-22
NPT 1/2NPT 1/2126...1225,529131522242224
NPT 1/2NPT 1/21410...142831131524272427
NPT 3/4NPT 3/41813...1835,537131530333033
-NPT 12518...25-41-18-42-42
Mostra / Nascondi colonne
d1
MS

KLG
Coppia di serraggio raccomandata in Nm
A/F1
MS


KLG

A/F2
MS


KLG
NPT 3/8-6,5-3-
-NPT 3/8-2,5-1
NPT 1/2NPT 1/21755,52
NPT 1/2NPT 1/21155,52
NPT 3/4NPT 3/417963
-NPT 1-9,5-4

Selezione e configurazione articolo

Filettatura d1 (MS)
Filettatura d1 (KLG)
Diametro d2
Materiale


Specifiche


Filettatura d1 (MS)
Filettatura d1 (KLG)
Diametro d2
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,71
più IVA 0,13 €
lordo 0,84 €
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 28 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 29 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 62444-NPT3/8-8-MSGN 62444-NPT3/8-10-KLGGN 62444-NPT1/2-12-MSGN 62444-NPT1/2-12-KLGGN 62444-NPT1/2-14-MSGN 62444-NPT1/2-14-KLGGN 62444-NPT3/4-18-MSGN 62444-NPT3/4-18-KLGGN 62444-NPT1-25-KLG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico