GN 3440.1 Snodi sferici per piastre di base GN 3441, plastica

Snodi sferici GN 3440.1: per piastre di base GN 3441, plastica
Original design SJF

Descrizione del prodotto

Gli snodi sferici GN 3440.1 sono realizzati in plastica; questo materiale li rende leggeri, resistenti alla corrosione ed elettroisolanti. Si utilizzano insieme alle piastre di base GN 3441 per installare e mettere in piano macchine, dispositivi e apparecchiature.

La filettatura interna può essere utilizzata direttamente per un fissaggio salvaspazio o per alloggiare perni filettati specifici per un'applicazione, ad esempio distanziatori o mandrini filettati. Le forze devono essere applicate attraverso la superficie piana dell’esagono esterno.

Specifiche

PlasticaPA, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • Colore nero, finitura matt

RoHS

Accessorio

GN 3441 Base (Plastica)

Nascondi disegno tecnico
GN 3440.1 Snodi sferici, per piastre di base GN 3441, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza lA/FtMax coppia di serraggio
in kN
14M 62116104
14M 82116106
24M 1036241610
24M 1236241612

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro d1
Filettatura d2
Materiale

Diametro d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,12 €
più IVA 0,21 €
lordo 1,33 €
ELESA Code: 300011
Descrizione: SJF-14-M6
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 131 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 187 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 243 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 244 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 3440.1-PA-14-M6GN 3440.1-PA-14-M8GN 3440.1-PA-24-M10GN 3440.1-PA-24-M12

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico