I perni filettati GN 3440 sono realizzati in plastica; questo materiale li rende leggeri, resistenti alla corrosione ed elettroisolanti. Si utilizzano insieme alle piastre di base GN 3441 per installare e mettere in piano macchine, dispositivi e apparecchiature.
I valori di portata statica specificati nella tabella sono indicazioni non vincolanti; superandoli è possibile deformare o danneggiare i componenti.
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Compatibilità / Istruzioni di montaggio
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
1,19
€
più IVA 0,23 €
lordo 1,42 €
Consegna in 3-7 giorni
ELESA Code: 317121-BP
Descrizione: STP-14-M8x44-BP
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 200,00 € -> 10 % di sconto da 300,00 € -> 20 % di sconto da 400,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €