GN 115.9 Chiusure con funzione di sicurezza con manopole

Chiusure con funzione di sicurezza GN 115.9: con manopole
Tipo: RG - Con manopola zigrinata

Descrizione del prodotto

Le chiusure GN 115.9 hanno una funzione di sicurezza push-to-turn. In entrambe le posizioni finali, l'innesto è bloccato in posizione dalla levetta di chiusura. Il dispositivo può ruotare di 90° solo premendo la manopola che sblocca il perno di sicurezza. Questa funzionalità evita alla chiusura movimenti propri o causati dalle vibrazioni.

Gli smussi della levetta facilitano la chiusura della porta. Le levette di chiusura sono disponibili con diverse inclinazioni per coprire una distanza A da 4 a 32 mm.

Le chiusure GN 115.9 sono fornite con levetta di chiusura sciolta.

Specifiche

  • Corpo di contenimento serratura
    Lega di zinco pressofusa

  • Collare corpo di contenimento
    Rivestimento con polveri
    nero, finitura testurizzataSWSW

  • Manopole
    Plastica (poliammide PA)
    Colore nero, finitura matt

  • Calottina
    Plastica (poliammide PA)
    Grigio chiaro, finitura matt

  • Altre parti
    Acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

GN 120.4 Sistemi di bloccaggio elettromeccanici
GN 120.2 Piastre di guida protettive
GN 123 Perforatori per lamiera

Nascondi disegno tecnico
GN 115.9 Chiusure con funzione di sicurezza, con manopola disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RGCon manopola zigrinata
KGCon chiavetta di serraggio
HGCon leva
Mostra / Nascondi colonne
Distanza chiusura A
468101314161820222426283032

Selezione e configurazione articolo

Tipo



Distanza chiusura A
Finitura (anello di arresto)
nero, finitura testurizzata
Specifiche

Tipo



Distanza chiusura A
Finitura (anello di arresto)
nero, finitura testurizzata

Istruzioni per la progettazione e il montaggio

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Per l’installazione praticare un’apertura nella porta, nella calotta o nello sportello, come indicato nello schema.

Una volta assemblata, la chiusura viene spinta attraverso il foro dalla parte anteriore. Il dado esagonale può quindi essere spinto sulla chiusura dal retro e avvitato in posizione.

L’apertura di installazione richiesta nell'anta della porta viene solitamente praticata mediante perforazione o taglio laser durante la produzione in serie.

Il foro di installazione può essere ottenuto anche mediante foratura o fresatura, come indicato negli schemi.

Per piccole serie e per lamiere d'acciaio con spessore inferiore a 2 mm, Perforatori per lamiera GN 123 è l'utensile ideale.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,74
più IVA 2,42 €
lordo 15,16 €
incluso supplemento per materiale: 0,06 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,124 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 134 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 135 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 115.9-RG-4-SWGN 115.9-KG-4-SWGN 115.9-HG-4-SWGN 115.9-RG-6-SWGN 115.9-KG-6-SWGN 115.9-HG-6-SWGN 115.9-RG-8-SWGN 115.9-KG-8-SWGN 115.9-HG-8-SWGN 115.9-RG-10-SWGN 115.9-KG-10-SWGN 115.9-HG-10-SWGN 115.9-RG-13-SWGN 115.9-KG-13-SWGN 115.9-HG-13-SWGN 115.9-RG-14-SWGN 115.9-KG-14-SWGN 115.9-HG-14-SWGN 115.9-RG-16-SWGN 115.9-KG-16-SWGN 115.9-HG-16-SWGN 115.9-RG-18-SWGN 115.9-KG-18-SWGN 115.9-HG-18-SWGN 115.9-RG-20-SWGN 115.9-KG-20-SWGN 115.9-HG-20-SWGN 115.9-RG-22-SWGN 115.9-KG-22-SWGN 115.9-HG-22-SWGN 115.9-RG-24-SWGN 115.9-KG-24-SWGN 115.9-HG-24-SWGN 115.9-RG-26-SWGN 115.9-KG-26-SWGN 115.9-HG-26-SWGN 115.9-RG-28-SWGN 115.9-KG-28-SWGN 115.9-HG-28-SWGN 115.9-RG-30-SWGN 115.9-KG-30-SWGN 115.9-HG-30-SWGN 115.9-RG-32-SWGN 115.9-KG-32-SWGN 115.9-HG-32-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico