GN 123 Perforatori per lamiera per il montaggio di chiusure

Perforatori per lamiera GN 123: per il montaggio di chiusure

Descrizione del prodotto

I perforatori per lamiera GN 123 consentono di praticare agevolmente i fori di fissaggio nelle porte in lamiera per chiusure con quadro V14 e V20.

I perforatori per lamiera GN 123 sono particolarmente indicati per praticare fori in lamiere con spessore massimo di 2 mm.

Specifiche

  • Acciaio

  • Perforatore e stampo
    temprati (56 ÷ 58 HRC)

RoHS

Su richiesta

  • Perforatori GN 123.5 per lamiera di acciaio INOX
Nascondi disegno tecnico
GN 123 Perforatori per lamiera per il montaggio di chiusure disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
s1  +0,1
Quadro
e Ø +0,5d
Preforo
s2
spessore max. della
lamiera
V 14,116,3112
V 20,122,5152

Selezione e configurazione articolo

Quadro s1
Quadro s1

Indicazioni sul montaggio

Praticare il preforo d. Si consiglia di utilizzare una pellicola adesiva per indicare il centro del foro e le linee di riferimento.

Inserire la vite di trazione con il perforatore.

Posizionare lo stampo, allinearlo con le linee di riferimento e fissarlo con il dado esagonale / praticare il foro.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
334,83
più IVA 63,62 €
lordo 398,45 €
Peso: 0,475 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000
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
  • 1 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 2 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 123-V14,1GN 123-V20,1

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico