GN 123 Outils de poinçonnage pour le montage des loquets

Outils de poinçonnage GN 123: pour le montage des loquets

Description du produit

Ces outils de poinçonnage GN 123 permettent à l'opérateur de percer de manière simple des trous de fixation dans les portes en tôle pour des loquets avec carré V14 et V20.

Les outils de poinçonnage GN 123 sont idéalement adaptés au perçage de trous dans des tôles jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

Spécifications

  • Acier

  • Poinçon et matrice
    durci (56 ÷ 58 HRC)

RoHS

Sur demande

  • Outils de poinçonnage GN 123.5 pour tôle inox
Masquer schéma technique
GN 123 Outil de poinçonnage pour le montage des loquets schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
s1  +0,1
Carré
e Ø +0,5d
Perçage pilote
s2
épaisseur max.
de la tôle
V 14,116,3112
V 20,122,5152

Configuration et prix

Carré s1
Carré s1

Information de montage

Placer le trou de pré-perçage d. Nous vous recommandons d'utiliser un ruban adhésif montrant le centre du trou de perçage et les traits de référence.

Insérer le boulon de traction avec le poinçon.

Fixer la matrice, l'aligner avec les traits de référence et l'immobiliser avec l'écrou à 6 pans/le trou de poinçonnage.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
334,83
plus TVA 63,62 €
brute 398,45 €
En stock
Poids: 0,475 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
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
Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 123-V14,1GN 123-V20,1

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique